El diseño CAP120R del contactor KILOVAC de TE Connectivity cuenta con mecanismo de sujeción
El pequeño, pero potente contactor de alto voltaje es ideal para aplicaciones de bajo consumo de energía
TE Connectivity , líder mundial en conectividad y sensores, lanzó otra configuración del contactor KILOVAC CAP120R.
El contactor CAP120R KILOVAC de TE Connectivity es ideal para aplicaciones aeroespaciales comerciales y militares de defensa, marítimas, UAM (movilidad aérea urbana) y VANT (vehículos aéreos no tripulados) que requieren bobinas con mecanismo de sujeción que sean livianas y de reducido consumo de energía. El contactor CAP120R cuenta con un mecanismo de sujeción para alto voltaje, es de CC de 150 amperios y cuenta con contactos auxiliares unipolares con sello hermético y con un mecanismo accionador de sujeción, lo que da como resultado un bajo consumo de energía.
«Esta solución se diseñó como respuesta a la necesidad clave en la industria de contar con aislamiento para voltaje más alto, tamaño y peso reducidos y menor consumo de energía», expresó Earle Alldredge, gerente de producto de la Unidad de Negocio Aeroespacial, de defensa y marítima de TE Connectivity. «Tomando esto en cuenta, el contactor CAP120R KILOVAC de TE Connectivity es una solución de alta versatilidad, muy pequeña y liviana respecto a su voltaje y corriente nominal, a la vez que cuenta con la capacidad para sistemas de alto voltaje y de alta corriente para diseños de aplicaciones aéreas».
El diseño eficiente del contactor CAP120R KILOVAC de TE Connectivity lo hace una solución confiable para los sistemas de batería y la distribución y el almacenamiento de energía, y satisface la demanda de confiabilidad en entornos difíciles para sistemas de larga duración por ser liviano y tolerar altos niveles de rotura: 1,000 A a 400 V de CC y 600 A a 600 V de CC. Con el contactor también se logra una instalación versátil debido a la conmutación de carga bidireccional, y los contactos principales no son sensibles a la polaridad.
El contactor CAP120R KILOVAC de TE Connectivity está diseñado para operar en entornos difíciles y
cuenta con:
● Rango de temperatura: de -40 °C a +85 °C
● Voltaje máximo: 600 V de CC
● Vida mecánica (mín.): 100,000 ciclos
● Peso (nominal): 0.14 kg
Para más información, visita la página del contactor CAP120R KILOVAC de TE Connectivity.