El doble de densidad que los módulos SMPM VITA 67
El módulo coaxial RF es de mayor densidad, ya que cuenta con el doble de densidad que los módulos de RF SMPM VITA 67 que se utilizan en aplicaciones de computación integrada VPX. Los módulos de tamaño medio y estándar pueden retener hasta 12 o más de 18 contactos de RF con opciones para personalizar el número y la posición de los contactos.
November 06, 2018
TE Connectivity, líder mundial en conectividad y sensores, lanzó sus nuevos módulos y contactos NanoRF, que cuentan con el doble de la densidad de los módulos RF VITA 67 actuales para aplicaciones de computación integradas VPX.
Este contacto coaxial nanominiatura de alta frecuencia está diseñado con contactos más pequeños y una mayor densidad de contactos de RF dentro de un módulo de múltiples posiciones. Este diseño hace posible tamaños más pequeños y ahorra espacio. Los módulos de tamaño medio son para hasta 12 contactos RF y los de tamaño estándar son para 18 contactos o más, con la opción de personalizar el número y la posición de los contactos.
Los módulos y contactos NanoRF de TE Connectivity también son versátiles. Los contactos backplane de montaje flotante y acoplamiento ciego son para arquitecturas de módulo a módulo o de caja a caja. Y, aunque están diseñados para cable coaxial de 0.047 pulgadas, hay múltiples tipos de cable disponibles para adaptarse a las necesidades de la aplicación. Para incorporar la capacidad de alta frecuencia en un empaque modular de alta densidad, los contactos están optimizados para la integridad de señal y son para frecuencias de hasta 70 GHz.
El diseño del NanoRF cuenta con un inserto flotante en el lado del backplane, con funciones de guía para prealinear la matriz de contactos antes de que se acoplen. Esto da como resultado un acoplamiento confiable y un rendimiento RF constante de hasta 500 ciclos.
«NanoRF cuenta con una excelente densidad de contacto coaxial de alta frecuencia en un empaque modular resistente, lo que resulta ideal para proporcionar un rendimiento de RF confiable en entornos difíciles», dijo Mike Walmsley, gerente global de productos de la división Aeroespacial, de defensa y marítima de TE Connectivity. «Se ha sometido a pruebas según los estándares de alta vibración de VITA 72 y está preparado para la arquitectura abierta VPX de conformidad con VITA 67.3, con un plan estratégico para la expansión a otras versiones de alta densidad».