Cables Ethernet Cat 7 para los sistemas militares marítimos y de defensa
Con este cable Ethernet, se alcanzan velocidades de 10 Gb/s a la vez que se ahorra espacio y se satisface la demanda de los entornos militares y marítimos extremos. Los cables Cat 7 de Raychem están blindados de forma individual y son cables de 4 pares que cumplen con los requisitos de IEC 61156-6.
10/29/2019
TE Connectivity, líder mundial en conectividad y sensores, presenta sus cables Ethernet Cat 7 de Raychem. Están diseñados para aplicaciones militares, marítimas y de defensa e incluyen características que optimizan el rendimiento en condiciones extremas. Los cables Ethernet Cat 7 de TE Connectivity alcanzan velocidades de hasta 10 Gb/s a través de cuatro pares trenzados con blindaje individual.
Gracias a la experiencia que Raychem ha logrado en la ciencia de los materiales, TE Connectivity puede contar con una multitud de opciones, como la cubierta de baja emisión de humos y sin halógenos (ZEROHAL), que está aprobada por la norma de defensa 61-12, Parte 31, del Reino Unido. Los cables están disponibles en cobre sólido de 23 AWG y cobre estañado trenzado de 24 AWG que cumplen con los requisitos IEC 61156-6.
«Nuestros cables Ethernet Cat 7 de Raychem son versátiles y de alto rendimiento», expresó Mark Johnstone, gerente de producto de la Unidad de Negocio Aeroespacial, de defensa y marítima de TE Connectivity. «Estos cables son compatibles con el sistema para arneses de Raychem y pueden utilizarse con otros productos de TE Connectivity, como los conectores CeeLok FAS-T o CeeLok FAS-X, lo que facilita la integración a los sistemas de nuestros clientes».
Los cables Ethernet Cat 7 de Raychem de TE Connectivity, están diseñados para una variedad de aplicaciones militares y de defensa, como los sistemas de alerta de misiles, la comunicación por radio, los sistemas de armas a distancia, los sistemas de control de fuego y las redes de alta velocidad.