El cable USB 3.1 Raychem de TE Connectivity transmite datos a velocidades de hasta 10 Gb/s
Impulsamos las aplicaciones aeroespaciales de última generación con compatibilidad USB 2.0 y alimentación USB 3.1.
09/20/2022
TE Connectivity , líder mundial en conectividad y sensores, presenta su nuevo cable USB 3.1 de Raychem con velocidad de transmisión de datos de hasta 10 Gb/s. El cable Raychem fue diseñado para aplicaciones aeroespaciales comerciales y militares, y es compatible con aplicaciones USB 2.0. Con el doble de ancho de banda que el USB 3.0, el cable USB 3.1 está diseñado para aplicaciones eVTOL (aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical), UAM (movilidad aérea urbana) y UAV (vehículo aéreo no tripulado).
«Las plataformas aeroespaciales de última generación requieren velocidades de transmisión de datos cada vez mayores», expresó Greg Shirk, gerente de productos de la Unidad de Negocio Aeroespacial, de defensa y marítima de TE Connectivity. «Sabemos lo importante que es que los datos lleguen a su destino con rapidez para que los vehículos aeroespaciales funcionen y los datos críticos se transmitan y, para cumplir y superar tales expectativas, diseñamos el cable USB 3.1».
El cable USB 3.1 de TE Connectivity puede tolerar temperaturas ambientales que oscilan entre –65 °C y 200 °C. El nuevo cable ayuda a reducir el tiempo y el costo de cableados en IFE (entretenimiento a bordo), transmisión de datos, aplicaciones de misiles y sistemas de aviónica. En comparación con los diseños de envoltura de cinta que cumplen con las normas de la industria en la actualidad, en el de TE Connectivity se utiliza un componente extruido y una cubierta que pueden llevar a una conexión más simplificada.
El cable USB 3.1 está diseñado para velocidades de transmisión de datos altas y presenta las siguientes características:
- Rango de temperatura: de –65 °C a 200 °C
- Flamabilidad: cumple con los requisitos de FAR Parte 25, Apéndice F, Parte 1 cuando se lleva a cabo la prueba de 60 grados
- Resistencia a la tracción de la cubierta de 2,000 psi como mínimo
- Alargamiento de la cubierta del 200 % como mínimo
Para más información, visita la página del cable USB 3.1 de Raychem