TE Connectivity lleva los cables Ethernet de un par al aeroespacio y las trincheras
El nuevo cable Ethernet de un par de TE Connectivity es más pequeño, más ligero y transmite datos a una velocidad más alta.
March 30, 2021
TE Connectivity, líder mundial en conectividad y sensores, presenta el cable Ethernet de un par (SPE) de Raychem, una solución más pequeña y liviana que transmite datos a velocidades más altas. La durabilidad y versatilidad del cable SPE lo hace ideal para aplicaciones en entornos difíciles, como las industrias aeroespacial comercial y militar, de defensa, espacial y las aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL).
«El cable Ethernet de un par hace posible que los clientes en las industria comercial y de defensa conserven las velocidades de transmisión de datos, a la vez que reduce el tamaño y el peso hasta en un 75 % en comparación con los sistemas Quadrax existentes», afirmó Lynden Bajus, gerente de productos de la Unidad de Negocio Aeroespacial, de defensa y marítima de TE Connectivity. «La capacidad con la que TE Connectivity cuenta para robustecer un estándar automotriz que cumpla con los requisitos de entornos difíciles en los mercados aeroespacial, de defensa y marítimo ha hecho posible que nos centremos en mejorar los parámetros de tamaño y de peso para nuestros clientes, a la vez que continuamos satisfaciendo las necesidades críticas de la velocidad de la transmisión de datos».
El cable SPE de Raychem brinda velocidades de 100 Mb/s o 1 Gb/s en una versión de un par. Los cables están estandarizados conforme a las especificaciones ARINC 854 para el bus de red de equipos de cabina y están disponibles en calibres 24 y 26 AWG, con un rango de temperatura de –65 °C a +150 °C.
El cable complementa los conectores blindados 369 y completa el nuevo sistema Ethernet de un par Mini-ETH de TE Connectivity. Este sistema reduce el tiempo de conexión y simplifica el mantenimiento en comparación con los cables estándar de ocho alambres y los conectores rectangulares. Todo el sistema Mini-ETH está diseñado para los sistemas de entretenimiento a bordo, asientos eléctricos, aviónica, controles de iluminación, y pretende anticiparse a las necesidades del creciente mercado de las aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL).
El sistema Mini-ETH de TE Connectivity consta de una reconocida gama de productos TE Connectivity, tales como:
● Conectores blindados 369
● Cable SPE
● Ensambles Ethernet completos