El conector de alta potencia cuenta con hasta 80 amperios por contacto y con combinación de potencia flexible.
El conector de potencia para vehículos no tripulados de TE Connectivity resuelve el reto de transmisión de señales y de potencia en los vehículos aéreos no tripulados y los drones comerciales.
October 19, 2021
TE Connectivity, líder mundial en conectividad y sensores, reconoció la necesidad crítica de un conector confiable y duradero que pudiese balancear tanto la capacidad de señal como la de potencia de los vehículos aéreos no tripulados (UAV). El conector de potencia de TE Connectivity de lanzamiento reciente para vehículos no tripulados (UMP) cuenta con hasta 80 amperios por contacto y está disponible como conector de potencia o mixto de señal y potencia. El uso creciente de los UAV en los mercados industrial y aeroespacial, así como la mayor necesidad de conectores de alta potencia llevaron a los ingenieros de TE Connectivity a diseñar el conector UMP.
Los conectores actuales que por lo general se utilizan en los UAV y los drones comerciales se han enfrentado a retos con respecto al amperaje nominal, el tamaño del conector y las variaciones de señal mezclada, lo que a menudo lleva a sacrificar una ventaja por otra.
Con el conector UMP de TE Connectivity se obtiene una interfaz de contacto confiable que entrega potencia con seguridad o tanto potencia como señal a los rotores de control, los sistemas de baterías y los sistemas de distribución de energía en los vehículos no tripulados.
«Utilizamos nuestra experiencia en las industrias aeroespacial y automotriz para diseñar los conectores UMP con materiales más resistentes que fueron probados en entornos difíciles e interfaces de contacto confiables, a la vez que consideramos el peso y la densidad», dijo Taylor Fitzpatrick, gerente de productos de la Unidad de Negocio Aeroespacial, de defensa y marítima de TE Connectivity. «El conector UMP de TE Connectivity es el producto confiable que los diseñadores de redes eléctricas necesitan para sus plataformas por su variedad de configuraciones y opciones sin soldadura».
Los conectores UMP de TE Connectivity toleran entornos difíciles porque utilizan:
• materiales para alta temperatura,
• pigtail de remachado (con alambre de silicón flexible de alta calidad)
• potencia integrada (con opciones de potencia de dos o tres posiciones)
• opciones de señal mezclada
• montaje bulkhead más pequeño (en comparación con los conectores de la competencia)