Aplicaciones

P:     ¿Qué es un conector monobloque AMP MCP 18P?

R:     El conector monobloque AMP MCP 18P de TE es la incorporación más reciente a nuestra amplia gama de conectores AMP MCP no sellados. Cuenta con un nuevo diseño de palanca y es una solución segura y rentable para soluciones de mamparos, cabina y cajas de fusibles y relés.

 

P:    ¿Qué aplicaciones son más propicias para el uso de conectores monobloque AMP MCP 18P?

R:    Se pueden utilizar en aplicaciones de mamparo, en la cabina y en cajas de fusibles y relés en los mercados de camiones, autobuses, vehículos todoterreno, vehículos especiales, así como en la industria de la construcción, la agricultura y la automotriz.

 

P:     ¿El conector monobloque AMP MCP 18P encajará en los diagramas de la interfaz de mamparo existentes?

R: Sí, no se necesitarán cambios de diseño.

Características principales

P:     ¿Cuáles son las características principales de los conectores monobloque AMP MCP 18P?

R:     Características principales de los conectores monobloque AMP MCP 18P:

  • Adopción de la línea de contacto AMP MCP 2.8 de amplio uso frecuente
  • Función de bloqueo secundario
  • Nuevo diseño de palanca
  • Cuatro codificaciones por colores disponibles
  • Material conforme a UL 94 V-0

 

Rendimiento/Especificaciones

P:     ¿Cuál es la fuerza de acoplamiento del conector monobloque AMP MCP 18P?

R:     Gracias al nuevo diseño de palanca, la fuerza de acoplamiento es inferior a 75 N.

 

P:     ¿Cuál es la clasificación de inflamabilidad de los conectores monobloque AMP MCP 18P?

R:     La carcasa se fabrica con materiales retardantes de fuego que cumplen con la norma UL 94 V-0.