Solución segura y con retardo de llamas
El conector monobloque AMP MCP de 18 posiciones es la incorporación más reciente a nuestra amplia cartera de conectores AMP MCP sin sellar. Fabricado con materiales retardadores de llamas que satisfacen la norma UL 94 V-0, este conector es la solución óptima para aplicaciones de mamparo, cabina y cajas de fusibles y relés. Gracias al nuevo diseño de palanca, se ofrece una fuerza de acoplamiento reducida inferior a los 75 N; además, se puede utilizar fácilmente para diseños nuevos y existentes, ya que se adapta a los recortes de mamparo existentes y, por lo tanto, no es necesario realizar cambios de diseño.
Características del producto:
Ventajas de los conectores monobloque AMP MCP de 18 posiciones
- Fabricado con materiales ignífugos que cumplen con la norma UL 94 V-0
- Función de bloqueo secundario que ayuda a mantener los contactos alineados
- Nuevo diseño de palanca que reduce la fuerza de acoplamiento a menos de 75 N para facilitar el montaje
- Cuatro códigos de color disponibles para reducir el margen de acoplamientos inadecuados
- No se requieren cambios de diseño, ya que los se conectores encajan en los recortes de mamparos existentes
- Adopción del sistema de contacto AMP MCP 2.8 de amplio uso frecuente
Se ofrecen cuatro códigos de color para reducir el margen de acoplamientos inadecuados.
- A: negro. B: natural (blanco). C: azul. D: violeta.

Preguntas frecuentes
R.: Se pueden utilizar en aplicaciones de mamparo, en cabina y cajas de fusibles y relés en el mercado de los camiones, autobuses, vehículos todoterreno, vehículos especiales, así como en la industria de la construcción, la agricultura y la automoción.
P.: ¿Cuál es la fuerza de acoplamiento para el conector monobloque AMP MCP de 18 posiciones?
R.: Gracias al nuevo diseño de palanca, la fuerza de acoplamiento es inferior a 75 N.
R.: La carcasa se fabrica con materiales retardadores de llamas que satisfacen la norma UL 94 V-0.