Aplicaciones

P:    ¿Qué es un conector AEC?

R:     Los conectores DEUTSCH AEC sellados a prueba de factores ambientales están diseñados para aplicaciones de cable a cable. Los conectores AEC se utilizan en aplicaciones en entornos hostiles, en los que incluso una pequeña degradación en la conexión podría ser crítica.

 

P:    ¿Cuáles son las aplicaciones apropiadas para los conectores AEC?

R:     Aptos para camiones, autobuses, vehículos todoterreno, vehículos de emergencia, motocicletas, y para aplicaciones recreativas, marinas y de la construcción, la agricultura, la minería y la silvicultura.

 

P:    ¿Cuándo debo usar los conectores AEC?

R:     Los conectores DEUTSCH AEC proporcionan fiabilidad y rendimiento en el motor o la transmisión, debajo del capó, en las unidades de control de potencia, los mamparos, en el chasis o en la cabina. Los conectores AEC ofrecen fiabilidad comprobada en el campo y una sólida calidad. Los conectores AEC ofrecen al diseñador la capacidad de utilizar contactos DEUTSCH de tamaño 40 y 16 dentro de una sola carcasa. 

Características principales

P:   ¿Cuáles son las características principales de los conectores AEC?

R:     Características principales de los conectores AEC:

  •     Admite contactos de tamaño 16 (13 amperios)
  •     De 14 a 20 AWG (de 2,50 mm² a 0,50 mm2)
  •     Disposición de 40 cavidades
  •     Montaje en línea
  •     Carcasa termoplástica cuadrada
  •     Tornillo extractor para el acoplamiento

Rendimiento/Especificaciones

P:    ¿Cuál es el rango de temperatura de los conectores AEC?

R:     Funcionamiento a temperaturas de -55 °C a +125 °C

 

P:    ¿Qué tan duraderos son los conectores AEC?

R:     No hay defectos eléctricos o mecánicos después de 100 ciclos de enganche y desenganche.

 

P:    ¿Cuál es la resistencia de aislamiento de los conectores AEC?

R:     1000 megaohmios como mínimo a 25 °C.

 

P:    ¿Cuál es la clasificación de inmersión de los conectores AEC?

R:     Clasificación IP68

 

P:    ¿Cuál es la clasificación de vibración de los conectores AEC?

R:     No se desbloquea ni se desacopla y no muestra daños mecánicos o físicos tras los niveles de vibración sinusoidal de 20 G de 10 Hz a 2000 Hz en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo.

 

P:    ¿Cuánto es el voltaje de soporte dieléctrico de los conectores AEC?

R:     Fuga de corriente inferior a 2 miliamperios a 1500 VCA.

 

P:    ¿Cuál es la capacidad hidrófuga de los conectores AEC?

R:     Los conectores no muestran daños cuando se exponen a la mayoría de los fluidos utilizados en aplicaciones industriales.

 

P:    ¿Qué tan resistentes a la humedad son los conectores AEC?

R:     Las conexiones correctamente cableadas y acopladas son resistentes a una inmersión a tres pies de agua sin perder sus cualidades electrónicas ni tener fugas.

 

P:    ¿Cuáles son las especificaciones de ciclo térmico de los conectores AEC?

R:     Sin agrietamiento, astillado o fuga después de 20 ciclos de prueba de -55 °C a +125 °C.

Materiales

P:    ¿De qué material están hechas las carcasas del conector AEC?

R:     Las carcasas de los conectores AEC están hechas de material termoplástico resistente.

 

P:    ¿De qué están hechas las arandelas del conector AEC?

R:     Las arandelas del conector AEC están hechas de caucho de silicona.

 

P:    ¿De qué material están hechos los sellos interfaciales del enchufe para conector AEC?

R:     Los sellos interfaciales del enchufe para conector AEC están hechos de caucho de silicona.