Alta densidad robusta
Nuestros conectores DEUTSCH AEC son conectores eléctricos de servicio pesado a prueba de factores ambientales que admiten contactos DEUTSCH de tamaño 16. Estos conectores están fabricados con materiales termoplásticos resistentes y ofrecen varias opciones de codificación. Los conectores DEUTSCH AEC cuentan con 40 cavidades, tienen forma cuadrada y utilizan un tornillo extractor para el acoplamiento.
Características del producto
- Acepta contactos tamaño 16 (13 amperios)
- Calibre 14-20 AWG (2,50-0,50 mm2)
- Disposición de 40 cavidades
- En línea
- Carcasa termoplástica cuadrada
- Tornillo extractor para el acoplamiento
Especificaciones del material
- Arandela: caucho de silicona
- Tornillo de extracción: acero
- Accesorios roscados del enchufe: acero
- Cubierta: termoplástica
16
Acepta contactos tamaño 16 (13 amperios)
40
Disposición de 40 cavidades
Especificaciones de rendimiento
Los conectores eléctricos DEUTSCH resistirán los duros desafíos ambientales que son comunes a los mercados industriales que requieren un rendimiento avanzado. Se deben utilizar piezas, procedimientos y herramientas adecuados.
- Temperatura: funciona a temperaturas de -55 °C a +125 °C continuas a la corriente nominal.
- Durabilidad: no hay defectos eléctricos o mecánicos después de 100 ciclos de enganche y desenganche.
- Vibración: no se desbloquea ni se desacopla y no muestra daños mecánicos o físicos tras los niveles de vibración sinusoidal de 20 G de 10 a 2000 Hz en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo.
- Choque físico: no hay desbloqueo, desajuste ni otro resultado insatisfactorio durante o después de 50 G en cada uno de los tres planos mutuamente perpendiculares. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo. MIL-STD 202, método 213, condición “C”.
- Hidrófugo: los conectores no muestran daños cuando se exponen a la mayoría de los fluidos utilizados en aplicaciones industriales.
- Resistencia de aislamiento: 1000 megaohmios como mínimo a 25 °C.
- Resistencia a la humedad: las conexiones correctamente cableadas y acopladas resistirán la inmersión bajo tres pies de agua sin perder sus cualidades electrónicas ni tener fugas.
- Voltaje de resistencia dieléctrica: la fuga de corriente es inferior a 2 miliamperios a 1500 VCA.
- Ciclo térmico: sin agrietamiento, astillado o fuga después de 20 ciclos de prueba de -55 °C a +125 °C.
Dimensiones de la serie DEUTSCH AEC

Cavidad | Enchufe AEC | Receptáculo AEC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud total A |
Altura total B |
Ancho total C |
Longitud total D |
Altura total E |
Ancho total F |
|
40 | 1.440 (36.58) | 1.788 (45.16) | 1.894 (48.11) | 1.642 (41.71) | 1.944 (49.38) | 1.828 (46.43) |