Aplicaciones
P: ¿Qué es un conector DRB?
R: Los conectores DEUTSCH DRB sellados a prueba de factores ambientales están diseñados para aplicaciones de cable a cable. Los conectores DRB se utilizan en aplicaciones en entornos hostiles, en los que incluso una pequeña degradación en la conexión podría ser crítica.
P: ¿Cuáles son las aplicaciones apropiadas para los conectores DRB?
R: Aptos para camiones, autobuses, vehículos todoterreno, vehículos de emergencia, motocicletas, y para aplicaciones recreativas, marinas y de la construcción, la agricultura, la minería y la silvicultura.
P: ¿Cuándo debo usar los conectores DRB?
R: Los conectores DEUTSCH DRB proporcionan confiabilidad y rendimiento en el motor o la transmisión, debajo del capó, para las unidades de control de la potencia, en el chasis o en la cabina. Los conectores DRB ofrecen confiabilidad comprobada en el campo y una sólida calidad. Los puntos fuertes del diseño DRB incluyen montaje con bridas, disposiciones de múltiples pines, bajos costos y flexibilidad de diseño. Los conectores DRB ofrecen al diseñador la capacidad de utilizar contactos de varios tamaños dentro de una sola carcasa.
Características principales
P: ¿Cuáles son las características clave de los conectores DRB?
R: Características principales de los conectores DRB:
- Admite tamaños de contactos de 4 (100 amperios), 8 (60 amperios), 12 (25 amperios), 16 (13 amperios) y 20 (7,5 amperios)
- De 6 a 22 AWG (de 16,00 mm² a 0,35 mm2)
- 48, 60, 102 y 128 disposiciones de cavidad
- Montaje con brida
- Carcasa rectangular termoplástica
- Tornillo extractor para el acoplamiento
- Los bloqueos de cuña confirman la alineación y retención de contactos
Rendimiento/Especificaciones
P: ¿Cuál es el rango de temperatura para los conectores DRB?
R: Funcionamiento a temperaturas de -55 °C a +125 °C
P: ¿Qué tan duraderos son los conectores DRB?
R: No hay defectos eléctricos o mecánicos después de 100 ciclos de enganche y desenganche.
P: ¿Cuál es la resistencia de aislamiento de los conectores DRB?
R: 1000 megaohmios como mínimo a 25 °C.
P: ¿Cuál es la clasificación de inmersión de los conectores DRB?
R: Clasificación IP68
P: ¿Cuál es la clasificación de vibración de los conectores DRB?
R: No se desbloquea ni se desacopla y no muestra daños mecánicos o físicos tras los niveles de vibración sinusoidal de 20 G de 10 Hz a 2000 Hz en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo.
P: ¿Cuánto es el voltaje de soporte dieléctrico de los conectores DRB?
R: Fuga de corriente inferior a 2 miliamperios a 1500 VCA.
P: ¿Cuál es la capacidad hidrófuga de los conectores DRB?
R: Los conectores no muestran daños cuando se exponen a la mayoría de los fluidos utilizados en aplicaciones industriales.
P: ¿Qué tan resistentes a la humedad son los conectores DRB?
R: Las conexiones correctamente cableadas y acopladas son resistentes a una inmersión a tres pies de agua sin perder sus cualidades electrónicas ni tener fugas.
P: ¿Cuáles son las especificaciones de ciclo térmico de los conectores DRB?
R: Sin agrietamiento, astillado o fuga después de 20 ciclos de prueba de -55 °C a +125 °C.
Materiales
P: ¿De qué material están hechas las carcasas del conector DRB?
R: Las carcasas de los conectores DRB están hechas de PA resistente lleno de vidrio.
P: ¿De qué están hechas las arandelas del conector DRB?
R: Las arandelas del conector DRB están hechas de caucho de silicona.
P: ¿De qué material están hechos los bloqueos de cuña del conector DRB?
R: Los bloqueos de cuña del conector DRB están hechos de PBT lleno de vidrio.
P: ¿De qué material están hechos los sellos interfaciales del enchufe para conector DRB?
R: Los sellos interfaciales del enchufe para conector DRB están hechos de caucho de silicona.