Mamparo de alta densidad
Nuestros conectores DEUTSCH DRB son conectores de servicio pesado diseñados para aplicaciones de mamparo. Están disponibles varias opciones de brida de montaje y disposiciones de cables. Los conectores DRB DEUTSCH son aptos para aplicaciones en carretera y fuera de carretera, y para las de mercados marinos, industriales y agrícolas.
Características del producto
- Admite tamaños de contacto 4 (100 amperios), 8 (60 amperios), 12 (25 amperios), 16 (13 amperios) y 20 (7,5 amperios)
- 6-22 AWG (16,00-0,35 mm2)
- 48, 60, 102 y 128 disposiciones de cavidad
- Montaje con brida
- Carcasa rectangular termoplástica
- Tornillo extractor para el acoplamiento
- Los wedgelocks confirman la alineación y retención de contactos
Especificaciones del material
- Estructura de la brida: termoplástica
- Clip de brida: acero
- Arandela: caucho de silicona
- Tornillo de extracción: acero
- Accesorios roscados del receptáculo: acero
- Cubierta: termoplástica
- Bloqueos de cuña: termoplásticos
6-22
6-22 AWG (16,00 mm² - 0,35 mm²)

Carcasa rectangular termoplástica
Especificaciones de rendimiento
Los conectores eléctricos DEUTSCH resistirán los duros desafíos ambientales que son comunes a los mercados industriales que requieren un rendimiento avanzado. Se deben utilizar piezas, procedimientos y herramientas adecuados.
- Temperatura: funciona a temperaturas de -55 °C a +125 °C continuas a la corriente nominal.
- Durabilidad: no hay defectos eléctricos o mecánicos después de 100 ciclos de enganche y desenganche.
- Vibración: no se desbloquea ni se desacopla y no muestra daños mecánicos o físicos tras los niveles de vibración sinusoidal de 20 G de 10 a 2000 Hz en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo.
- Choque físico: no hay desbloqueo, desajuste ni otro resultado insatisfactorio durante o después de 50 G en cada uno de los tres planos mutuamente perpendiculares. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo. MIL-STD 202, método 213, condición “C”.
- Hidrófugo: los conectores no muestran daños cuando se exponen a la mayoría de los fluidos utilizados en aplicaciones industriales.
- Resistencia de aislamiento: 1000 megaohmios como mínimo a 25 °C.
- Resistencia a la humedad: las conexiones correctamente cableadas y acopladas resistirán la inmersión bajo tres pies de agua sin perder sus cualidades electrónicas ni tener fugas.
- Voltaje de resistencia dieléctrica: la fuga de corriente es inferior a 2 miliamperios a 1500 VCA.
- Ciclo térmico: sin agrietamiento, astillado o fuga después de 20 ciclos de prueba de -55 °C a +125 °C.
Dimensiones de la serie DEUTSCH DRB

Cavidad | Enchufe DRB | Receptáculo DRB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud total A |
Altura total B |
Ancho total C |
Longitud total D |
Altura total E |
Ancho total F |
|
48 y 60 | 1.406 (35.71) | 2.606 (66.19) | 2.606 (66.19) | 2.077 (52.76) | 2.606 (66.19) | 2.606 (66.19) |
102 | 1.778 (45.16) | 2.966 (75.34) | 4.951 (125.76) | 2.291 (58.19) | 2.966 (75.34) | 4.951 (125.76) |
128 | 1.748 (44.40) | 2.966 (75.34) | 4.951 (125.76) | 2.291 (58.19) | 2.966 (75.34) | 4.951 (125.76) |