Información sobre los requisitos básicos

¿Qué soporte LED necesito para mi LED CoB? 
Consulte la especificación de la aplicación 114-32208

 

¿A qué distancia está la óptica de la superficie emisora de luz (LES) del LED?
Todos nuestros soportes LED tienen una zona de apoyo para ópticas, que está a 3,5 mm del disipador térmico. La medición de la distancia desde la LES es entonces 3,5 mm menos la altura de la LES LED.


¿Hay materiales halogenados en los soportes LED? 
No, los soportes LED están libres de halógenos.

 

¿Puedo obtener una muestra de un soporte LED? En caso afirmativo, ¿cómo?
En nuestro sitio web ofrecemos la posibilidad de pedir muestras de la mayoría de los productos. Vaya a la página de un número de pieza donde encontrará un botón para solicitar una muestra (si corresponde).


Para algunos LED CoB, cabe más de un soporte cuya especificación es 114-32208, ¿cuál es la opción preferida?

Las piezas preferidas aparecen en negrita.

 

¿Por qué hay soportes LED CoB preferidos y no preferidos?
Esto se debe a los nuevos desarrollos: se prefiere el desarrollo más reciente y los desarrollos más antiguos todavía están disponibles hasta que la mayoría de los clientes hayan cambiado al producto de desarrollo más nuevo. Por lo general, el producto recién desarrollado es compatible con versiones anteriores.

 

¿Los soportes LED TE cumplen con el estándar Zhaga?
Todos los soportes LED circulares cumplen con el estándar de Zhaga en cuanto al paso del tornillo y también con la altura. Algunos de los soportes LED Z50 tienen certificación Zhaga.


Algunos soportes LED tienen cinta adhesiva para sostener el LED CoB y algunos tienen una abrazadera con resorte, ¿por qué?

Los LED CoB con las mismas dimensiones externas de diferentes proveedores tienen distintas tolerancias, algunas son demasiado grandes para que la abrazadera con resorte funcione de manera óptima. La solución de cinta no depende de estas tolerancias.