![](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/product-hero-rendition/type-z50.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Terminación sin soldadura de los LED chip en PCB (CoB)
Una base LED es un receptáculo o enchufe circular que permite asegurar mecánicamente un LED CoB, conectarlo y ajustarlo eléctricamente a un disipador térmico. Nuestras bases LED LUMAWISE eliminan la necesidad de soldar, lo que permite que el LED se conecte directamente a un disipador térmico con tornillos 2* M3 a una distancia estandarizada. Además, siempre tienen una zona visual a la misma distancia de las zonas visuales secundarias.
¿Cuál es la función de las bases LED?
Una base LED tiene cuatro funciones importantes:
- Sostiene el LED CoB mientras se monta en el disipador térmico
- Empuja el LED CoB al disipador térmico después de que la base se atornilla al disipador térmico
- Hace contacto eléctrico con el LED CoB para permitir una fácil conexión de cable
- Proporciona una zona visual aislada para zonas visuales secundarias, como reflectores y lentes.
Características técnicas:
ASPECTOS ELÉCTRICOS
- Corriente: 3 A (típica; ver especificación del producto por número de parte)
- Voltaje: 60 V de CC (típico; ver especificación del producto por número de parte)
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
- Rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 105 °C
- Utilice un tamaño de tornillo #4 o M3 para fijarse
- Contactos eléctricos estilo Poke-in que permiten cable sólido, soldado y trenzado de 18 a 22 AWG (0.5 a 0.75mm2)
- Cumple con el estándar de Zhaga Book 3
MATERIALES
- PBT altamente reflectante y libre de halógenos
- Contacto de aleación de cobre con chapado en oro (típico; ver especificación del producto por número de parte)
Acerca de
Nuestras bases LED LUMAWISE tipo Z proporcionan una conexión sin soldadura rápida y fácil a las matrices LED CoB y están diseñados para permitir a los clientes desarrollar módulos que cumplan con Zhaga. Las bases LED estándar y de bajo perfil tipo Z50 cuentan con retención de LED a presión que asegura el LED en la base durante el montaje y garantiza el posicionamiento adecuado en el dispositivo de iluminación. Las bases LED tipo Z se ofrecen con o sin características de conexión óptica y están disponibles en una configuración que se adapta a sus necesidades. La versión de conexión óptica funciona con óptica LEDiL para proporcionarle al diseñador de dispositivos de iluminación flexibilidad en la conformación del haz en aplicaciones de focos y focos empotrables.
![divisor](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Más información sobre nuestras bases LED LUMAWISE
Nuestras bases LED LUMAWISE ofrecen un mayor nivel de integración a través de una conexión sin soldadura a la matriz y a los LED chip en placa (COB) y aseguran mecánicamente el LUMAWISE LED y lo conectan eléctricamente a una luminaria sin necesidad de soldarlos. Los enchufes permiten que el LED se conecte directamente a una PCB o disipador térmico con algunos tornillos estándar. Ofrecemos una amplia gama de bases LED sin soldadura que proporcionan a los diseñadores de dispositivos de iluminación una forma más fácil de integrar los LED en sus diseños. Las plataformas de bases escalables, tipo Z y personalizados ofrecen al diseñador un conjunto único de características y ventajas. Nuestros bases LED conforman el núcleo del ecosistema de dispositivos de iluminación mediante la integración de interconectividad LED eléctrica, mecánica, térmica y óptica. Estas bases pueden acelerar el tiempo de comercialización, minimizar los costos aplicados, facilitar la integración y mejorar la eficiencia del ensamblaje en comparación con los métodos de integración LED tradicionales.
Aplicaciones
- Focos
- Focos empotrables
- Luces de carril
- Farolas
- Iluminación general
Zhaga
Somos un miembro participante del Consorcio Zhaga, una organización de toda la industria que permite la intercambiabilidad de fuentes de luz LED y simplifica las aplicaciones LED para la iluminación general. TE Connectivity se asocia con los principales fabricantes de LED y óptica de la industria para ofrecerle soluciones de conectividad para su elección específica de matriz LED.
Preguntas frecuentes
¿Qué base LED necesito para mi LED CoB?
Consula la especificación de la aplicación 114-32208
¿A qué distancia está la óptica de la superficie emisora de luz (LES) del LED?
Todos nuestras bases LED tienen una zona de apoyo para ópticas, que está a 3,5 mm del disipador térmico. La medición de la distancia desde la LES es entonces 3,5 mm menos la altura de la LES LED.