Preguntas frecuentes
P: ¿Qué es un conector NTSEAL?
R: El sistema de conectores NTSEAL consta de carcasas de 20 y 48 posiciones, un enchufe sellado híbrido de alta densidad y carcasas de pines que utilizan nuestros contactos DEUTSCH de tamaño 16 y 20 que ofrecen señal y potencia en una sola conexión.
P: ¿Qué mercados puedo especificar en los conectores NTSEAL?
R: Los conectores NTSEAL se pueden aplicar a diversos campos, como las industrias de camiones, autobuses, construcción y agricultura.
P: ¿Cuáles son las aplicaciones apropiadas de los conectores NTSEAL?
R: Los conectores NTSEAL se pueden aplicar mediante cable a cable en línea o montaje en panel en motores, chasis, aplicaciones de postratamiento y de automatización.
P: ¿Cuáles son las características principales y las ventajas del sistema NTSEAL?
R:
- Flexibilidad óptima con cavidades híbridas y opciones de montaje de brida
- Garantiza un sellado hermético y minimiza los daños durante la reparación con contactos DEUTSCH sin lanza de bloqueo
- Aseguramiento de la posición del terminal (TPA) y aseguramiento de posición del conector (CPA) integrados
- Palanca de bloqueo integrada para facilitar la operación de acoplamiento y desacoplamiento
P: ¿Cuál es la clasificación IP de la gama de conectores NTSEAL?
R: Niveles de sellado IP67, IP68 e IP6K9K (con carcasa posterior).
P: ¿Cuál es la temperatura de funcionamiento de los conectores NTSEAL?
R: Alrededor de -40 °C a 125 °C.
P: ¿Cuál es la corriente de funcionamiento de los conectores NTSEAL?
R: 7,5 A / 13 A (a 125 °C).
P: ¿Cuáles son los materiales del conector NTSEAL?
A: PBT para la carcasa y silicona para el sellado.
P: ¿Cuál es la clasificación de inflamabilidad de los conectores NTSEAL?
R: Los conectores NTSEAL tienen una clasificación UL V0.
P. ¿Qué accesorios están disponibles para su uso con el conector NTSEAL?
A. Los accesorios del conector NTSEAL incluyen carcasas posteriores, anillos de montaje, tapones de sellado y clips de montaje.