Conectores sellados de alta densidad
Los conectores sellados de cable a cable NTSEAL son robustos y están diseñados para entornos difíciles. Tienen grado de protección IP67, IP68 e IP6K9K, y están disponibles en 20, 26, 36 y 48 posiciones. Los conectores utilizan la línea de contacto común DEUTSCH y proporcionan flexibilidad de diseño para aplicaciones de potencia y de señal. El TPA integrado, el CPA y la instalación sin herramientas facilitan el ensamble rápido del arnés. Se dispone de carcasas posteriores y clips de montaje para diseñar soluciones robustas. La instalación y reparación no requieren de partes o herramientas adicionales.
Ventajas principales
Conectores NTSEAL
La opción de confianza
- Utiliza las líneas de contacto común de alto rendimiento DEUTSCH tamaño 12, 16 y 20
- Alcanza los niveles de sellado IP67, IP68 e IP6K9K (con carcasa posterior)
- Diseñado para temperaturas extremas (de -40 °C a 125 °C) y vibraciones en el motor
- La tecnología de aseguramiento de la posición del terminal (TPA) integrada hace posible que los contactos se instalen de una manera adecuada
- La tecnología de aseguramiento de la posición del terminal (CPA) integrada hace posible el ensamble correcto y evita el desacoplamiento por accidente
Facilidad de uso
- La palanca de bloqueo integrada en los conectores de 26, 36 y de 48 posiciones hace posible un acoplamiento y desacoplamiento más fácil y rápido
- Los contactos Clean Body de DEUTSCH (contactos sin espiga) son fáciles de instalar y reparar
- Evita el acoplamiento incorrecto de conectores con cuatro opciones de codificación y de colores
Mayor flexibilidad
- Flexibilidad óptima con disposición híbrida de los contactos y opciones de montaje en brida
- Utiliza accesorios de TE Connectivity sólidos y comprobados, como carcasas posteriores y clips de montaje.
Características principales
Conectores NTSEAL
Característica | |
---|---|
Sistema de contacto o terminal |
Contactos DEUTSCH tamaño 20, 16 y 12 |
20 posiciones |
Tamaño 20 (x16), tamaño 16 (x4) |
26 posiciones | Tamaño 20 (x18), tamaño 16 (x4), tamaño 12 (x4) |
36 posiciones | Tamaño 20 (x26), tamaño 16 (x4), tamaño 12 (x6) |
48 posiciones |
Tamaño 20 (x40), tamaño 16 (x8) |
Protección |
IP67, IP68 e IP6K9K (con carcasa posterior) |
Temperatura de funcionamiento |
De -40 °C a 125 °C |
Voltaje de funcionamiento |
12 V o 24 V |
Corriente de operación |
7.5 A o 13 A o 25 A (a 125 °C) |
Aplicaciones reales
Conectores NTSEAL
- Maquinaria agrícola: clasificación IP67 o IP68, lo que los hace ideales para entornos agrícolas difíciles.
- Maquinaria de construcción: los conectores pueden tolerar vibraciones y temperaturas extremas, lo que los hace ideales para maquinaria de construcción.
- Camiones: diseñados para vibraciones a nivel del motor, lo que los hace ideales para aplicaciones en camiones.
- Autobuses: los conectores compactos de alta densidad se pueden utilizar para conectar el cableado de los autobuses públicos.
- Montacargas: los conectores sellados con clasificación IP son ideales para montacargas eléctricos que requieren protección contra contaminantes ambientales.
- Vehículos marítimos recreativos: los conectores pueden tolerar entornos marítimos y son una buena opción para embarcaciones.
- Automatización: las sencillas opciones de acoplamiento y de codificación hacen que los conectores sean ideales para aplicaciones de automatización de fábricas.
El innovador conector híbrido NTSEAL utiliza la reconocida línea de contacto común DEUTSCH de tamaño 12, 16 y 20 para aplicaciones en línea.

Preguntas frecuentes
Conectores NTSEAL
P: ¿Qué es el conector NTSEAL?
R: Los conectores NTSEAL son sellados, híbridos, de alta densidad y de 20, 26, 36 y 48 posiciones, tienen contactos hembra y macho, y utilizan nuestros contactos DEUTSCH de tamaño 12, 16 y 20 que brindan señal y potencia en una sola conexión.
P: ¿Para qué mercados puedo especificar los conectores NTSEAL?
R: Los conectores NTSEAL se pueden aplicar a diversas industrias, como camiones, autobuses, construcción y agricultura.
P: ¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas para los conectores NTSEAL?
R: Los conectores NTSEAL se pueden aplicar mediante cable a cable en línea o montaje en panel para motor, chasis, tratamiento posterior de gases de escape y automatización.