P: ¿Cuáles son las mejores aplicaciones para utilizar la tecnología de puente térmico?
R: Esta solución fue desarrollada para disipar el calor en aplicaciones que utilizan placas frías con refrigeración líquida o tuberías de calefacción, disipadores de calor agrupados o aplicaciones de conducción directa del chasis con poco o ningún flujo de aire. Es una alternativa mecánica a la tradicional almohadilla de vacío o el material de interfaz térmica (TIM).
P: ¿Cómo funciona la tecnología de puente térmico?
R: Nuestra nueva e innovadora tecnología de puente térmico reemplaza la tradicional almohadilla de vacío o el material de interfaz térmica (TIM) con resortes mecánicos integrados para proporcionar fuerza de interfaz y 1,0 mm de recorrido de compresión. Esta serie intercalada de placas paralelas permite que el calor pase del módulo de E/S al área de enfriamiento.
P: ¿Cómo se compara esta nueva tecnología con el rendimiento de la almohadilla térmica tradicional?
R: El puente térmico es una versión mecánica de la almohadilla térmica que proporciona una fuerza de compresión baja y constante que es resistente al ajuste y a la relajación con el tiempo. Las almohadillas térmicas no son reutilizables y deben reemplazarse durante el mantenimiento, mientras que la tecnología de puente térmico es duradera, lo que reduce la necesidad de reemplazar los componentes durante el servicio.
P: ¿Cómo funciona el puente térmico con el disipador térmico fijo y las aplicaciones de enfriamiento?
R: La solución de puente térmico está optimizada para aplicaciones en las que el disipador térmico o la placa fría se encuentran en una ubicación fija. Para este tipo de aplicaciones, generalmente se utilizan TIM o almohadillas de vacío y se requiere un alto nivel de compresión para reducir la resistencia térmica. Estos TIM y almohadillas de vacío tienden a aflojarse o ajustarse con el tiempo, lo que disminuye el rendimiento. La tecnología de puente térmico de TE reemplaza la almohadilla de vacío en estas aplicaciones con una almohadilla de vacío mecánica y compresible, que proporciona baja fuerza de compresión y baja resistencia térmica, lo que hace que esta solución sea más confiable durante el paso el tiempo.
P: ¿Con qué factores de forma se puede utilizar la tecnología de puente térmico?
R: La tecnología de puente térmico se puede usar con cualquier factor de forma de E/S. Actualmente ofrecemos muestras para SFP, SFP-DD, QSFP y QSFP-DD. Están disponibles a solicitud otros factores de forma con tecnología de puente térmico.
P: ¿Cuál es el tamaño total del puente térmico?
R: Para SFP y SFP-DD, el tamaño total es de 42,7 mm x 13,9 mm x 4,3 mm. Para QSFP y QSFP-DD es de 45,7 mm x 18,3 mm x 4,3 mm.