Rendimiento térmico y durabilidad superiores
Nuestra innovadora tecnología de puente térmico proporciona hasta 2 veces mejor resistencia térmica que las tecnologías térmicas tradicionales, como las almohadillas de vacío o las almohadillas térmicas. Esta solución se desarrolló debido a que nuestros clientes buscaban formas de disipar más calor en relación con el aumento de los requisitos de energía del sistema, específicamente en aplicaciones de refrigeración fijas con flujo de aire restringido, refrigeración líquida o aplicaciones de placas frías.
La tecnología de puente térmico recibe el premio al liderazgo en logros de ingeniería (Leadership in Engineering Achievement Award)

El producto de puente térmico de TE Connectivity es ganador del premio Bronze en la categoría Conectividad de los premios del Programa de Liderazgo en Logros de Ingeniería (Leadership in Engineering Achievement Program, LEAP) 2020 de WTWH Media. Los Premios LEAP celebran los productos más innovadores y con visión de futuro que se presentan en el área de la ingeniería de diseño, y destaca los logros globales de ingeniería electrónica en 12 categorías. Los ganadores de este año fueron elegidos por un jurado independiente de 14 profesionales de ingeniería y académicos, y se recibieron inscripciones de todo el mundo. Las publicaciones de WTWH que participaron en el programa incluyeron Design World, Fluid Power World, Fastener Engineering y EE World.
-
Lista de ganadores de los Premios LEAP 2020
Consulte la lista completa de ganadores de los premios LEAP 2020.

Obtenga más información sobre cómo la innovadora tecnología de puente térmico de TE Connectivity se compara con los enfoques tradicionales de disipación térmica para un rendimiento térmico consistente y duradero.
Características del producto
Puente térmico
- Hasta 2 veces mejor resistencia térmica que la mayoría de las tecnologías térmicas tradicionales
- Casi ausencia total de espacios en la placa en la construcción del puente térmico para una compresión y transferencia térmica optimizadas
- Optimización para aplicaciones que utilizan placas frías con refrigeración líquida o tuberías de calefacción, disipadores térmicos agrupados o aplicaciones de conducción directa del chasis con poco o ningún flujo de aire
- Rendimiento térmico consistente y duradero con un diseño de compresión elástica que es resistente al ajuste y la relajación con el tiempo
- Fuerza de compresión baja y constante entre la placa fría y el conector de E/S
- Mayor duración que las tecnologías térmicas tradicionales, lo que reduce la necesidad de reemplazos de componentes durante el mantenimiento
Características técnicas:
- El puente con resorte ofrece 1.0 mm (típico) de compresión del eje Z
- El accionamiento individual de la placa permite la conformabilidad de la superficie en el eje X
- El diseño de doble resorte permite la conformabilidad de la inclinación en el eje Y
- Con 3 puntos de contacto por placa, un puente típico tendrá más de 150 puntos de contacto con la superficie adyacente
- Resistencia de interfaz seca entre un 20 y un 40 % más baja que la mayoría de los disipadores térmicos de conducción tradicionales
Cómo funciona la tecnología de puente térmico
Nuestra nueva e innovadora tecnología de puente térmico reemplaza la tradicional almohadilla de vacío o el material de interfaz térmica (Thermal Interface Material, TIM) con resortes mecánicos integrados para proporcionar fuerza de interfaz y 1.0 mm de recorrido de compresión. Esta serie intercalada de placas paralelas permite que el calor pase del módulo de E/S al área de enfriamiento.



Aplicaciones selectas
Puente térmico
Preguntas frecuentes (FAQ)
P: ¿Cuáles son las mejores aplicaciones para utilizar la tecnología de puente térmico?
R: Esta solución fue desarrollada para disipar el calor en aplicaciones que utilizan placas frías con refrigeración líquida o tuberías de calefacción, disipadores de calor agrupados o aplicaciones de conducción directa del chasis con poco o ningún flujo de aire. Es una alternativa mecánica a la tradicional almohadilla de vacío o el material de interfaz térmica (TIM).
P: ¿Cómo funciona el puente térmico con el disipador térmico fijo y las aplicaciones de refrigeración?
R: La solución de puente térmico está optimizada para aplicaciones en las que el disipador térmico o la placa fría se encuentran en una ubicación fija. Para este tipo de aplicaciones, generalmente se utilizan TIM o almohadillas de vacío y se requiere un alto nivel de compresión para reducir la resistencia térmica. Estos TIM y almohadillas de vacío tienden a aflojarse o ajustarse con el tiempo, lo que disminuye el rendimiento. La tecnología de puente térmico de TE reemplaza la almohadilla de vacío en estas aplicaciones con una almohadilla de vacío mecánica y compresible, que proporciona baja fuerza de compresión y baja resistencia térmica, lo que hace que esta solución sea más confiable durante el paso el tiempo.
Leer más preguntas frecuentes sobre la tecnología de puente térmico