Omitir navegación
Todos los productos
Productos LADD
Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
MIS HERRAMIENTAS
Nuestro sitio web detectó que estás utilizando un navegador que no es compatible y te impedirá acceder a ciertas funciones.
Te recomendamos ampliamente que actualices tu navegador para usar la versión más reciente.
Automotriz
Documentación
Categoría de producto
Conectores automotrices para camiones, autobuses y vehículos todoterreno
Las soluciones de conexión eléctrica y electrónica conectan alambres y cables, PCB, paquetes de circuitos integrados y baterías
TE Connectivity (TE) ofrece una gama de sellos de un solo cable y tapones de cavidad para la industria automotriz.
Los productos y soluciones de interconexión eléctrica y electrónica de TE se utilizan para conectar eléctrica y mecánicamente hilos y cables, placas de circuitos impresos, empaques de circuitos integrados y baterías, entre otros.
TE Connectivity (TE) es líder en conectividad automotriz y tecnología de sensores. Nuestros ingenieros siempre están trabajando para cumplir con requisitos complejos.
TE conecta casi todas las funciones electrónicas del vehículo, desde los sistemas de alimentación alternativos hasta las tecnologías de infoentretenimiento y sensores. Nuestras tecnologías soportan entornos difíciles y toleran altas temperaturas, vibraciones, golpes, presiones y una larga vida útil en los sistemas de control electrónico.
TE es líder en conectividad automotriz y tecnología de sensores. Nuestros ingenieros siempre están trabajando para cumplir con requisitos complejos. Conectamos casi todas las funciones electrónicas del vehículo, desde los sistemas de alimentación alternativos hasta las tecnologías de infoentretenimiento y sensores.
TE Connectivity (TE) es líder en conectividad automotriz y tecnología de sensores. Nuestros ingenieros siempre están trabajando para cumplir con requisitos complejos. Conectamos casi todas las funciones electrónicas del vehículo, desde los sistemas de alimentación alternativos hasta las tecnologías de infoentretenimiento y sensores.
El conector HDMI tipo E de TE Connectivity está diseñado para aplicaciones automotrices y es compatible con la especificación HDMI tipo E. Tiene una estructura con resistencia a la vibración y a los golpes en comparación con los productos HDMI de consumo.
Nuestros soportes de relés Gen2 están diseñados para cumplir con los requisitos automotrices para una serie de aplicaciones de conmutación y alimentación que utilizan dispositivos enchufables como relés e intermitentes.
Los conectores TH 025 fueron diseñados para proporcionar mejores conexiones y rendimiento, al tiempo que aseguran una mayor densidad en espacios limitados.
El conector 0.50 HSL (High Speed Link) de TE está diseñado para la transmisión de datos de alta velocidad y para cumplir con los requisitos automotrices. El terminal ultracompacto de 0.50 mm, que actualmente es el más pequeño de la industria automotriz, se ha adaptado a este HSL de 0.50 para permitir un diseño de conector más ligero y pequeño.
Nuestros conectores de E/S para vehículos híbridos de la serie 0.50 y 0.50/1.5 se han desarrollado para cumplir los requisitos de miniaturización y reducción de peso utilizados en unidades informáticas, placas de circuitos de alta densidad y cableado ultraestrecho.
Ofrecemos un sistema de conectores integral para conectores coaxiales de alta frecuencia de acuerdo con las normas FAKRA II y FAKRA IV para aplicaciones de vehículos de carretera. Estos productos son totalmente compatibles y están diseñados basados en los requisitos de los estándares FAKRA RF y USCAR. Nuestra oferta de productos incluye conjuntos de cables RF, terminales y carcasas.
Nuestro sistema de conectores de datos de alta velocidad (HSD) se centra en varias áreas de aplicación de los vehículos de motor, como el compartimento interior para las conexiones a las pantallas, las unidades de cabeza, las pantallas de los grupos y los módulos de infoentretenimiento de los asientos traseros.
La gama de datos de alta velocidad de TE está diseñada para conexiones de alta velocidad que se utilizarán en aplicaciones de información y entretenimiento automotriz y cumple con los requisitos de USB 2.0. El Mini B es un sistema de 90 Ω que funciona en un rango de temperatura de -40 °C/85 °C (105 °C opcional). El sistema admite velocidades de datos USB y LVDS y es compatible con el robusto entorno automotriz.
Los conectores MQS ofrecen uno de los paquetes de conectores más compactos, construcción resistente y los más altos requisitos funcionales.
Los terminales y conectores NanoMQS permiten reducir el tamaño de PCB para los componentes electrónicos, los cables son más pequeños, de hasta 0.08 mm2 y el tamaño total del encapsulado del conector es menor. Juntas, estas características conservan energía, recursos y peso, con la ventaja final de reducir el CO2.
Los conectores de la serie TH 025 están diseñados para proporcionar una mejor conexión y rendimiento, al tiempo que garantizan una mayor densidad en espacios limitados, tal y como se requiere en los sistemas de control electrónicos avanzados del automóvil.
TE Connectivity (TE) es una de las empresas líderes en el mundo en el desarrollo, la fabricación y el suministro de una gama completa de conectores y conjuntos de cables de alta calidad y tecnología avanzada. Nuestros productos ofrecen la fiabilidad necesaria para aplicaciones de seguridad críticas como la bolsas de aire.
Conectividad ultrarresistente para aplicaciones exteriores.
Soluciones de conectividad de extremo a extremo para arquitectura de 48 V.