Omitir navegación
Todos los productos
Productos LADD
Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
MIS HERRAMIENTAS
Nuestro sitio web detectó que estás utilizando un navegador que no es compatible y te impedirá acceder a ciertas funciones.
Te recomendamos ampliamente que actualices tu navegador para usar la versión más reciente.
Vehículos industriales y comerciales
Catálogo en formato folioscopio de terminales y conectores (inglés)
El catálogo en formato folioscopio de terminales y conectores de transporte industrial y comercial de TE cuenta con conectores, contactos, herramientas y accesorios AMPSEAL, AMPSEAL 16, Circular DIN, DEUTSCH, HDSCS, LEAVYSEAL y Superseal 1.0.
Descubre nuestra gama confiable de soluciones de conectividad para tus aplicaciones de remolque, que incluye la telemática, los controles de refrigeración de la unidad de control maestro, el centro inteligente de ABS/TPMS, las puertas y luces y el tren de aterrizaje.
Descarga nuestro folleto para conocer las mejores soluciones de conectividad de infoentretenimiento de su clase.
Aborda los exigentes requisitos del transporte comercial con nuestro conector coaxial AMPSEAL 16.
Descubre esta nueva tecnología de conectores sellados Ethernet que permite el mantenimiento en campo de vehículos comerciales en entornos hostiles.
Obtén más detalles sobre nuestra tecnología de interconexión de Ethernet automotriz de 1 GB/s desarrollada para cumplir con los estrictos requisitos del transporte comercial.
Descarga nuestro folleto de soluciones de conectividad de datos.
Descarga nuestro catálogo de terminales y conectores para la conectividad de datos en vehículos industriales y comerciales.
Nuestros conectores eléctricos de transporte industrial y comercial están diseñados para aplicaciones donde el polvo, la suciedad, la humedad, la niebla salina y la vibración pueden contaminar o dañar las conexiones eléctricas. En “Conéctate” encontrarás descripciones generales de productos de nuestras soluciones de conectores para entornos hostiles.
El catálogo de TE Connectivity de transporte industrial y comercial menciona los conectores, los contactos, las herramientas y los accesorios de alto rendimiento de TE de las series AMPSEAL, AMPSEAL 16, Circular DIN, DEUTSCH, Heavy Duty Sealed Connector Series, LEAVYSEAL y Superseal 1.0.
Los conectores eléctricos sellados contra el medio ambiente de DEUTSCH están diseñados para entornos operativos hostiles y aplicaciones críticas donde la suciedad, la humedad, la niebla salina y el terreno irregular pueden contaminar o dañar las conexiones eléctricas.
Obtén más información sobre nuestras soluciones de sensores para aplicaciones de transporte industrial y comercial.
El conector monobloque AMP MCP de 18 posiciones representa una incorporación segura y asequible en nuestra amplia gama de conectores AMP MCP sin sellar. Cuenta con un nuevo diseño de palanca que proporciona una fuerza de acoplamiento reducida inferior a los 75 N, por lo que facilita el proceso de montaje; además, la función de bloqueo secundario ayuda a mantener los contactos alineados.
Tras el éxito de nuestra gama DT, estamos encantados de presentar el nuevo diseño de tapa a presión de cable a cable para la serie de conectores DEUTSCH, una nueva opción de un proveedor confiable y altamente experimentado.
Los conectores AMPSEAL están diseñados para aplicaciones de cable a placa en entornos hostiles. Sellados contra el medio ambiente para una mayor fiabilidad, estos conectores están disponibles en conectores de cable y cabezales de montaje en PCB diseñados para soportar temperaturas y humedad extremas, incluso en aplicaciones de alta temperatura debajo el capó.
La serie Heavy Duty Sealed Connector Series está diseñada para satisfacer las rigurosas demandas de la industria de vehículos comerciales y aplicaciones todoterreno que requieren los más altos estándares de rendimiento.
Los conectores LEAVYSEAL utilizan un sistema de bloqueo de palanca para el acoplamiento y están diseñados para aplicaciones en camiones, autobuses y vehículos todoterreno en entornos hostiles. Estos conectores con numerosos pines tienen disposiciones de 15 a 92 posiciones.
El sistema de conectores AMPSEAL 16 está diseñado para aplicaciones industriales, recreativas, agrícolas y de vehículos todoterreno y de alto rendimiento. Esta línea de conectores de cable a cable y cable a dispositivo fue diseñada para satisfacer las rigurosas demandas de una industria que exige los más altos estándares de rendimiento.
Diseñados específicamente para la industria de camiones, autobuses y vehículos todoterreno, los conectores de las series HD30 y HDP20 son conectores circulares de alto rendimiento, con numerosos pines y sellados contra el medio ambiente. Disponibles en carcasas metálicas o termoplásticas, estos conectores ofrecen múltiples configuraciones de pines que admiten tamaños de contacto de 4 a 20.
La serie HD10 es una serie de conectores cilíndricos, termoplásticos y sellados contra el medio ambiente. Con disposiciones de 3 a 9 cavidades, los conectores HD10 aceptan contactos de tamaño 4, 12 o 16 y están disponibles en línea o con bridas. Los conectores HD10 se utilizan mucho para aplicaciones de diagnóstico y están disponibles con o sin anillo de acoplamiento.
Los conectores DEUTSCH DTSK de TE Connectivity son conectores de un solo polo fáciles de usar y están diseñados para aplicaciones de energía. Se pueden utilizar en línea o como paso a través con una brida de montaje opcional.
TE Connectivity ofrece conectores DEUTSCH DT para aplicaciones de placas de circuitos, incluidas opciones con brida y sin brida. Los pines se ofrecen en configuraciones rectas o con una curvatura de 90° chapados en oro/estaño o níquel/estaño.
Cuando necesites flexibilidad de diseño y un conector resistente y sellado de manera confiable, la serie DEUTSCH DT de TE Connectivity cuenta con un diseño de retención de sello de interfaz mejorado.
Nuestros productos sellados de fusibles y carcasas de relés de alambre directo y portafusibles sellados de dos posiciones están diseñados específicamente para soportar condiciones difíciles y operaciones durante todo el día.
El mini portafusibles sellado contra el medio ambiente de dos posiciones de TE Connectivity es una solución compacta que tiene una función de montaje integrada que permite el montaje en cualquier lugar. El portafusibles tiene capacidad para dos fusibles activos y dos de repuesto. El soporte tiene una clasificación IP67 y acepta contactos AMP MCP 2.8.
La confiabilidad y el rendimiento de los conectores son clave para los sistemas de comunicación de señal CAN en vehículos y maquinaria en la granja, los sitios de construcción y las aplicaciones en carretera y todoterreno. Puedes confiar en nuestros nuevos conectores CAN Bus Y y terminadores de 120 Ω para mantener la conectividad en condiciones extremas.
Alto rendimiento. Confiabilidad. Seguridad. Puedes contar con la nueva desconexión de servicio manual (MSD) proporcionada por TE Connectivity (TE) para tus necesidades de aplicaciones de unidades de distribución de energía y paquete de baterías de vehículos híbridos y eléctricos.
El nuevo receptáculo de brida sellada DEUTSCH DTM de TE Connectivity (TE) simplifica el enrutamiento y ensamblaje de cables en aplicaciones que requieren conexiones.
El selector de conectores es una guía de referencia de los conectores eléctricos para transporte industrial y comercial de TE Connectivity (TE).
Las soluciones de enchufes de bombillas y conectores de lámpara de TE proporcionan flexibilidad de diseño y confiabilidad de alto rendimiento para aplicaciones de iluminación de vehículos comerciales e industriales.
El sector de transporte industrial y comercial de TE Connectivity (TE) se dedica a proporcionar los mejores productos de conectividad de infoentretenimiento de su clase que respaldarán la próxima generación de vehículos conectados.
Las nuevas y mejoradas carcasas posteriores AMPSEAL 16 del sector de transporte industrial y comercial de TE Connectivity (TE) proporcionan protección contra la tensión, protección ambiental y tienen una estética mejorada para los resistentes conectores AMPSEAL 16 de TE.
El conector SmartSeal de TE Connectivity está diseñado para ser la solución de conectividad de ECU de próxima generación. El innovador conector se acopla directamente a una carcasa de ECU, lo que elimina la necesidad de un cabezal de PCB y finalmente permite ahorrar espacio y costos de aplicación.
Los productos Jiffy Splice son una solución de terminal único diseñada para soportar las condiciones hostiles de las industrias minera, marina, agrícola y de la construcción. Son fáciles de instalar y se pueden usar para reparar rápidamente las conexiones eléctricas dañadas de equipos en el lugar de trabajo.
Los conectores de TE de dos posiciones AMP MCP 9.5 de alta potencia están diseñados para conexiones de cable a cable y de cable a placa de circuito en entornos hostiles.
El sistema de conectores de palanca híbrida AMPSEAL 16 de TE utiliza terminales circulares selladas y formadas o de torno.
El conector de detectores DEUTSCH DT proporciona una confirmación visual de la potencia al producir un brillo distintivo, lo que ayuda con la resolución de problemas.
TE diseña un cableado de cabeza cilíndrica para motores diésel de alto rendimiento con canales de cable y conectores de paso. Los conjuntos de cableado de cabeza cilíndrica están diseñados para soportar un rango de temperatura altamente dinámico, que es causado por un termociclismo masivo, una carga de vibración sustancial por parte del motor y una pulverización excesiva de aceite del motor.
La electrificación está aumentando en la industria de la construcción y la necesidad de proteger los sistemas eléctricos sensibles de la vibración, la humedad, el polvo, la suciedad, la sal y las partículas en el aire nunca ha sido mayor. Para entornos hostiles, necesitas tableros eléctricos que puedan soportar todas las condiciones climáticas y las operaciones durante todo el día.