La fiabilidad es esencial
Nuestros componentes y kits termocontraíbles nucleares están diseñados para responder a las necesidades específicas asociadas con el sellado y aislamiento de muchas de las 200,000 conexiones que deben realizarse en la construcción de plantas nucleares. Funcionan en entornos que son más intensos que la mayoría de los cables calificados para 1E LOCA. Hechos de poliolefina reticulada, retardante de fuego y prerrecubiertos con un adhesivo de grado nuclear, estos productos pueden soportar los niveles de radiación y las temperaturas que son posibles dentro de los edificios de contención de las centrales nucleares. La calificación ambiental nuclear (EQ) para productos implicó el cumplimiento de estándares aceptados por la industria, incluidos IEEE 323 e IEEE 383 y otros estándares internacionales.
Ventajas del producto
Control de calidad
Nuestros accesorios para cables nucleares Raychem están diseñados y fabricados bajo procedimientos de garantía de calidad que cumplen con los requisitos de la industria nuclear en todo el mundo. Desde 1980 hemos utilizado un programa de garantía de calidad que cumple con 10 CFR 50, Apéndice B y varias otras normas nacionales e internacionales. Se requiere una revisión por pares de los procesos de diseño y fabricación. Nuestras instalaciones son auditadas por varios comités independientes, incluida la Corporación de Asuntos de Adquisiciones Nucleares (NUPIC). Nuestro programa de garantía de calidad TE cumple con: 10 CFR 50, Apéndice B, 10CFR21, NQA-1, ANSI N45.2, CAN3-Z299.2 e ISO-9001.
Para sistemas de clase IE sujetos a LOCA/MSLB
Los productos enumerados a continuación se someten a pruebas LOCA/HELB muy intensas para establecer su rendimiento para un entorno de accidente nuclear postulado. Nuestros productos nucleares se prueban más allá de las condiciones básicas de diseño de la mayoría de las centrales nucleares.




Manguito aislante de cable WCSF-N
El manguito aislante de cable WCSF-N es un tubo retardante de fuego de pared pesada diseñada para usos nucleares y tiene una capacidad nominal de 1,000 voltios. Está diseñado para aislar eléctricamente, proteger mecánicamente y sellar a prueba de factores ambientales los empalmes de cables. Está recubierto internamente con un sellador rojo especialmente formulado para soportar el entorno nuclear.
NPKV: kit de conectores de pernos de planta nuclear (“V”)
Los conectores de pernos NPKV están diseñados para aislar y sellar conexiones de pernos tipo V a válvulas, interruptores de límite, interruptores de nivel e instrumentos en cajas pequeñas o cuerpos de salida de conductos donde el espacio de instalación es mínimo. Se pueden utilizar como un reemplazo directo para las borneras.
NPK: kit de empalmes
El kit de la serie NPK está diseñado para proporcionar un sistema de aislamiento de empalme eléctrico sellado a prueba de factores ambientales y protegido mecánicamente. Los kits de empalmes empalman y sellan individualmente cada conductor aislado y reconstituyen la cubierta del cable sobre las áreas de empalme para agregar protección y confiabilidad adicionales. Los kits de la serie NPK están disponibles para todas las necesidades de empalme de penetración eléctrica: NPKC: cable de control, NPKP: cable de alimentación y NPKS: cable de instrumentación blindado.




NMCK: kit de conectores de motor
La línea de productos NMCK está diseñada para terminaciones de motores de bajo voltaje. Los kits están disponibles en configuraciones de compresión, en línea, “Y” y “H”. Los kits NMCK ofrecen facilidad de instalación y extracción.
NCBK: kit de ruptura de cable
Los kits de conexión de cable nuclear están diseñados para sellar las cubiertas de cable a prueba de factores ambientales para evitar la migración de humedad por el cable.
NESK: kit de sellado de extremos
Diseñado para sellar los extremos de los cables y los conductores de repuesto a prueba de factores ambientales.
NJRT/NWRT: reparación de cubiertas y cinta aislante
NJRT y NWRT son productos envolventes que son ideales cuando el acceso al extremo del cable no está disponible. Hechas de los mismos materiales que los tubos WCSF-N, las cintas NJRT y NWRT están destinadas a reparar daños en la cubierta del cable y reemplazar la cinta no calificada en empalmes en línea de un solo conductor en circuitos de Clase IE sujetos a condiciones de accidente.
NHVT: terminación de alto voltaje
Este producto proporciona un sistema para conectar y sellar todo tipo de cables de voltaje promedio (5-15 kV). La terminación NHVT ha sido probada para su uso en circuitos de Clase IE que requieren una vida útil de 40 años con una dosis de radiación integrada de 50 MRAD.
NMCK8: kit de conexión del motor de 8 kV
Los kits NMCK8 están diseñados para aislar y sellar conexiones en motores de voltaje promedio Clase IE. Están disponibles en una configuración en línea, así como de compresión e “Y”. Los kits NHVT están disponibles para conectar cualquier cable de campo de blindaje antes de la instalación del NMCK8.
BBIT-N/HVBT-RN: productos de aislamiento de buses
BBIT-N es un tubo de aislamiento de bus de pared pesada para uso en barras rectas o dobladas donde se requiere la máxima reducción de espacio libre. Se clasificó según ANSI/IEEE C37.20-1987 para usos de 15 kV y se aprobó para conectores aislados de Clase 1E en condiciones HELB.
HVBT-RN es una cinta de uso general recubierta de sellador que se utiliza para aislar barras colectoras rectas y dobladas en usos de modernización donde no se pueden usar tubos. HVBT-RN es un producto de grado comercial tal como se define en 10 CFR, parte 2 1.3.
NTBR: kits de aislamiento de alambre
Diseñados para aislar y sellar cables de Clase 1E a prueba de factores ambientales que son relativamente pequeños (de 0.05 in a 0.15 in con WCSF 050-3/1 hasta WCSF-1 15-9/3). Estos kits se someten a pruebas de tipo en entornos LOCA y cumplen con todos los requisitos aplicables de IEEE 323 e IEEE 383.