Caso práctico
Conexiones termorretráctiles para uso en petróleo y gas
Las terminaciones eléctricas termorretráctiles protegen un oleoducto de petróleo crudo canadiense.
EL RETO
Una importante empresa canadiense de suministro de energía emprendió recientemente un programa multimillonario que implica el reemplazo de más de mil millas de tubos, y la instalación o actualización de una serie de motores, bombas y válvulas que se necesitan para mantener el petróleo y el gas natural fluyendo a través de la tubería. Este proyecto intensivo en capital fue el más grande de su tipo realizado en la historia de la empresa.
10000
millas de tubos
18
proyecto mensual
2,500
terminaciones en dos tamaños 8 kV y 15 kV
LA SOLUCIÓN
Se determinó que las conexiones termorretráctiles de Raychem cumplían mejor con los requisitos de rendimiento y confiabilidad para garantizar que los cables de alimentación permanezcan protegidos eléctrica y mecánicamente de las formas comunes de falla que el equipo probablemente encontraría en el campo.
EL RESULTADO
Este extenso proyecto de actualización que requirió la instalación de más de mil millas de tubos y una compleja red de motores, bombas y válvulas asociadas, se completó a tiempo durante un período de 18 a 20 meses y el sistema ahora está en servicio operativo.