Conoce cómo funcionan nuestras terminaciones Raychem incluso en condiciones rigurosas.
Más informaciónCuando la confiabilidad y el costo total de propiedad son lo que más te concierne, puedes confiar tu red a las soluciones termocontráctiles de Raychem. Infraestructuras críticas. Ubicaciones remotas. Restricciones de diseño. Entornos difíciles. Hemos enfrentado y navegado estos desafíos juntos para ayudar a brindar una mayor confianza en la protección y confiabilidad de tu red cuando la energía se genere, se transmite y se distribuye donde sea necesaria.
40+
años de servicio de campo sin necesidad de mantenimiento
358
millones de kilómetros de productos termocontráctiles fabricados por TE desde 1980
30
minutos de instalación promedio para un empalme termocontráctil de 1/C
Durante más de 60 años, TE Connectivity ha desarrollado la tecnología termocontráctil de Raychem para aplicaciones energéticas. Nuestra tecnología termocontráctil se basa en materiales polímeros termoplásticos especialmente formulados, lo que significa que podemos ayudar a optimizar el producto para tus aplicaciones. Nuestros productos son conocidos por su alta calidad, confiabilidad y capacidad para soportar procesos de intemperie como contaminación y contaminación, luz UV, niebla salina y otros entornos hostiles. Los excepcionales productos termocontráctiles de TE son la piedra angular de nuestra oferta de productos accesorios para cables altamente confiables desde 1 kV hasta 123 kV.
Por más de 60 años, TE Connectivity ha desarrollado la tecnología termocontráctil de Raychem para aplicaciones de energía, que se basa en materiales polímeros termoplásticos especialmente formulados, lo que significa que podemos ayudarte a optimizar el producto para tus aplicaciones.
Nuestras cintas, tubos, mangas, empalmes y terminaciones termocontráctiles mantendrán su memoria de forma por décadas y funcionarán de manera sólida durante más de 40 años después de su instalación gracias a los sofisticados controles de proceso empleados durante su fabricación. Cuando eliges a TE Connectivity como proveedor, no solo obtienes productos confiables, sino que te beneficias de una reconocida trayectoria en las conexiones y terminaciones de energía que duran décadas con un mínmo de preocupación en infraestructuras críticas.
Los expertos de TE y una red de distribuidores autorizados pueden brindar asistencia dondequiera que te encuentres y ayudarte a encontrar las soluciones adecuadas.
Colabora con nuestro equipo de ingeniería para crear una solución personalizada y hacer uso de nuestros miles de productos.
Probamos soluciones personalizadas en nuestros laboratorios y podemos probar el cable que seleccionaste en función de nuestra solución para garantizar un alto rendimiento y confiabilidad.
Nuestros programas de capacitación ayudan a los instaladores certificados a aprovechar todo el potencial de nuestra tecnología confiable y sirven como un recurso valioso para tu equipo y para tu red.