Ingeniería para los desafíos del mañana
En nuestros 11 laboratorios de ingeniería en Europa, India, China y Estados Unidos, los ingenieros de TE Connectivity (TE) están desarrollando soluciones altamente duraderas, sólidas y rigurosamente probadas.
En nuestros laboratorios, los ingenieros de TE realizan rigurosas pruebas de productos, el componente central de nuestra ruta de desarrollo de productos. El objetivo es generar confianza en el cliente en la calidad y el rendimiento de los productos TE que utilizan. Esta confianza también se construye al asociarse con nuestros clientes para desarrollar y probar soluciones de conectividad únicas para sus aplicaciones. A través de asociaciones, trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes para verificar el rendimiento y la calidad de los productos instalados en el campo, como el sistema de conectores de alto voltaje SIMAFLEX de TE para subestación o nuestro conector perforante de aislamiento para redes aéreas de bajo voltaje. También colaboramos con nuestros clientes para definir sus especificaciones técnicas, mejorar sus diseños y desarrollar productos únicos y personalizados a su solicitud.
40+
Personas que trabajan en nuestros laboratorios de ingeniería
20+
Ingenieros que participan en comités de estandarización
11
Laboratorios ubicados en todo el mundo
Nuestros clientes ferroviarios a menudo visitan nuestros laboratorios de ingeniería para obtener apoyo colaborativo en el diseño de catenarias. Trabajamos en estrecha colaboración para desarrollar y optimizar soluciones para sus aplicaciones.
- Stephen Heffernan,
- Ingeniero, Laboratorio de aislamiento y protección, Limerick, Irlanda
Instalaciones cerca de nuestros clientes
Los equipos de ingeniería de TE desarrollan, prueban y prueban el rendimiento eléctrico, la confiabilidad mecánica y la resistencia al envejecimiento para productos nuevos y probados, para aplicaciones tales como:
Aislamiento y protección (I&P)
El laboratorio eléctrico y mecánico principal de I&P está situado en Brighton, Inglaterra, y lo ha estado durante más de 40 años. Está equipado para realizar pruebas de investigación y desarrollo de componentes y pararrayos y pruebas de calificación según los últimos requisitos legales nacionales, regionales e internacionales. Cuenta con equipos de prueba que se personalizan para la industria de pararrayos, que pueden entregar alto voltaje, alta corriente y alta energía de manera simultánea o secuencial para pruebas eléctricas, así como evaluación posterior a la prueba después de procedimientos de prueba mecánica. El laboratorio se complementa con un equipo de ingenieros eléctricos y mecánicos altamente calificados y bien calificados que son miembros o miembros de sus instituciones profesionales.
El laboratorio ubicado en Limerick, Irlanda, realiza pruebas mecánicas y eléctricas para productos de nuestra gama de I&P, como aisladores y pararrayos. Los ingenieros de TE realizan pruebas mecánicas de tracción y voladizo de hasta 200 kN en el INSTRON y pueden realizar pruebas de corriente de fuga de interfaz de CC con soporte de CA en el laboratorio de alto voltaje (HV) de Brighton. Los procesos de prueba incluyen dureza, rugosidad y penetración de tinte; esta instalación puede hervir y hornear muestras para evaluar el rendimiento del envejecimiento.

Sistema de prueba de impulsos de alta potencia en el laboratorio de Brighton, Inglaterra
Conectores y accesorios (C&F)
Los laboratorios en Gevrey-Chambertin, Francia y Witham, Reino Unido, son centros de innovación de conectividad, para productos como conectores equipados con capacidades de alta corriente. Durante la etapa final de desarrollo, el equipo de laboratorio realiza las pruebas estandarizadas necesarias para cumplir con el proceso de calificación. Una instalación acreditada ISO 17025 desde 1994, el laboratorio ofrece 21 competencias de prueba y realiza más de 200 pruebas cada año.
El laboratorio de pruebas en Witham prueba conectores y accesorios, empalmes para cables y otros accesorios de bajo voltaje (BT) (es decir, cajas de conexiones subterráneas), probándolos según varios estándares, típicamente BSEN61238-1 (conectores), BSEN50393 (empalmes para cables), C93 (conexiones a tierra) y ENA TS 09-23.1.2014 (cajas de conexiones).




En nuestros laboratorios de pruebas, podemos validar el enfoque teórico a medida que desarrollamos productos que cumplen con los altos estándares de nuestros equipos, clientes y su mercado.
- Patrick Bastiancig,
- Gerente, Laboratorio de conectores y accesorios, Gevrey-Chambertin, Francia

Pruebas al aire libre para accesorios para cables en el laboratorio de Ottobrun, Alemania.
Accesorios para cables
En Ottobrunn, Alemania, uno de nuestros laboratorios más grandes, probamos juntas, terminaciones e interruptores desde 400 V hasta 245 kV, dentro de las áreas de prueba interiores de 2,400 m² o 600 m² para exteriores. Nuestros ingenieros realizan pruebas de tipo según CENELEC – HD 629, IEC 60840 o IEC 62067 (hasta 245 kV). Este laboratorio también realiza pruebas de mantenimiento para verificar el rendimiento y la calidad del producto, así como pruebas específicas del cliente. Por año, más de 40 pruebas son presenciadas por los clientes. Además, los ingenieros de TE prueban la gama completa de especificaciones, lo que incluye:
- Nivel de impulso, descarga parcial y otros parámetros eléctricos
- Condiciones ambientales
- Exposición a la sal y la humedad
- Variaciones de presión
Los ingenieros de TE realizan pruebas de alto voltaje en Kunshan, China, a una tensión de hasta 1,350 kV. También operamos laboratorios de accesorios para cables en Wohlen, Suiza, y Fuquay-Varina, Carolina del Norte.
Materiales
Los cuatro laboratorios de materiales son únicos en TE. Permiten a nuestros ingenieros crear nuevos compuestos y evaluar las características funcionales clave de los materiales, lo que permite la validación de los compuestos de más de 40 años de servicio de vida útil del producto. Ingenieros en Berlín, Alemania, desarrollan materiales de fundición y recubrimiento para la electrónica, así como las resinas aislantes utilizadas en aplicaciones de instalación eléctrica.
En los laboratorios de Swindon, Reino Unido, y Vasai, India, los ingenieros de TE componen y mezclan materiales patentados utilizados en proyectos de desarrollo y mantenimiento de nuevos productos. Probamos y analizamos las propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas y ambientales de materiales y productos. También participamos en la creación de prototipos de productos para validación y pruebas de aprobación de productos.




Capacidad, experiencia, optimización
Con laboratorios ubicados en regiones cercanas a nuestros clientes y sus mercados, ofrecemos la capacidad única de responder rápidamente a las solicitudes de los clientes para las solicitudes de pruebas de productos. Los clientes participan en el proceso de prueba para que puedan presenciar las pruebas de primera mano. El resultado es una respuesta más rápida a un menor costo. Nuestras capacidades internas nos permiten construir relaciones más sólidas con nuestros clientes, lo que ayuda a reforzar la posición de TE como líder con las infraestructuras para satisfacer las expectativas de los clientes.
Trabajar con ingenieros de TE también es el seguro de asociarse con personas que tienen una larga experiencia, no solo en los laboratorios, sino también en el campo. Los clientes reciben apoyo colaborativo de expertos para enfrentar sus desafíos.
Al asociarse con los ingenieros de TE, los clientes obtienen una ventaja al contribuir y presenciar el desarrollo de soluciones únicas para abordar sus difíciles desafíos de conectividad. Por ejemplo, en los laboratorios de Limerick y Berlín, ofrecemos servicios de análisis de fallos de campo, asesoramiento sobre mejoras de especificaciones y soporte sobre herramientas.
En Ottobrunn, ofrecemos pruebas de productos altamente flexibles, incluso con requisitos muy específicos.
Nuestros laboratorios de ingeniería de materiales combinan más de 200 años de conocimiento y experiencia en materiales dentro de los miembros altamente calificados de estos laboratorios.
- Dave Pearce,
- Gerente sénior, Laboratorios de ingeniería de materiales, Swindon (Reino Unido), Ottobrunn (Alemania), Vasai (India)
Establecimiento del mercado y de las normas internacionales
Al operar algunos de los laboratorios de prueba más respetados, dirigidos por equipos que incluyen a más de 20 ingenieros que trabajan en juntas de estándares internacionales, TE está ayudando a crear los protocolos y las prácticas que darán forma a la conectividad del mañana. Desde IEC hasta IEEE, y desde ANSI hasta CENELEC, nuestros ingenieros y científicos están ayudando a establecer estándares de rendimiento cruciales que avanzarán en las soluciones de energía eléctrica para el futuro. Para nuestros clientes, ganan la confianza de que sus productos utilizan soluciones de conectividad meticulosamente probadas que están diseñadas para funcionar en las condiciones más duras, en los entornos más extremos.