Caso práctico
Estudio de caso de alumbrado público
El movimiento para actualizar las luces de la calle a luminarias LED fue un desafío esclarecedor para una ciudad alemana, ya que son sensibles a los picos de voltaje causados por todo, desde operaciones de conmutación hasta rayos.
El movimiento para actualizar las luces de la calle a luminarias LED fue un desafío esclarecedor para una ciudad alemana. Cuando un municipio alemán planeó cambiar sus 28,000 luminarias de alumbrado público a LED, sabía que las luminarias LED son sensibles a los picos de voltaje causados por todo, desde operaciones de conmutación hasta rayos. Por lo tanto, la protección de las luminarias LED sería una parte crítica del proyecto de modernización. Cada luminaria necesitaría un pararrayos instalado dentro de la caja de fusibles ubicada en la base de los postes.
El desafío
El cambio de las cajas de fusibles lleva mucho tiempo debido al cableado requerido de los componentes dentro de la caja y la conexión de los cables de las luminarias. El cliente buscaba un producto que permitiera una instalación rápida y confiable, y se acercó a un fabricante de pararrayos para encontrar el producto adecuado. Sin embargo, los componentes disponibles en el mercado del fabricante no fueron diseñados para soportar el duro entorno dentro de los postes de iluminación.
Además, el cliente quería pararrayos que pudieran instalarse de manera rápida y eficiente. Esto significaba que la ubicación de la instalación tenía que estar cerca del nivel del suelo y no dentro de las propias luminarias. Para cumplir con este desafío de aplicación, el municipio recurrió a TE Connectivity (TE) que les había estado suministrando otros componentes durante más de una década. La solución necesitaba facilitar la instalación de los pararrayos al tiempo que cumplía con sus requisitos.
28000
luminarias de alumbrado público cambiadas a LED
400K
habitantes que se benefician de estas luminarias LED
4 kV
voltaje máximo que puede ser manejado por la fuente de alimentación LED
La solución
Los ingenieros de TE Connectivity (TE) desarrollaron un concepto innovador que ofrecería protección y facilidad de instalación y mantenimiento al proponer instalar los pararrayos dentro de las cajas de fusibles.
Diseñaron específicamente cajas de fusibles para condiciones adversas en postes de alumbrado público, permitiendo:
- La conexión entre la red de cable y la luminaria
- La protección eléctrica del equipo mediante fusibles
- Una instalación fácil y fiable de cables de red en un entorno estrecho dentro de los postes de iluminación


TE y el municipio alemán se asociaron aún más. Juntos, analizaron la idea de hacer la instalación aún más fácil al precablear las luminarias y equiparlas con un enchufe especial, y tener la caja de fusibles precableada y equipada con un receptáculo.
“En aplicaciones de alumbrado público, la protección contra sobretensiones y la confiabilidad son clave para una red eficiente y de alto rendimiento”.
El resultado
TE fue capaz de adaptar un producto exactamente a las necesidades de sus clientes. La solución permitió una fácil instalación de cajas de fusibles con pararrayos, lo que ahorra un tiempo de instalación significativo incluso en comparación con el producto estándar que el municipio había comprado en el pasado.
Con más de 60 años de experiencia en ciencia e ingeniería de materiales, los ingenieros de TE pueden satisfacer una amplia gama de requisitos de los clientes y desarrollar soluciones innovadoras y personalizadas que abordan necesidades específicas.