Caso práctico
Innovación en accesorios para cables de alto voltaje
Apoyamos a una empresa de servicios públicos europea para conectar diferentes tipos y tamaños de cables en un corto período de tiempo mientras mantenemos la energía encendida.
TE ofrece productos que mantienen el flujo de energía.
Los ingenieros y profesionales de ventas de TE ayudaron a un cliente en Europa a abordar un difícil desafío de aplicación. Cuando es necesario conectar diferentes tipos y tamaños de cables, el tiempo es corto y la energía debe permanecer encendida, una solución que esté lista para usar es esencial.
El desafío
Una empresa de energía se enfrentaba a una emergencia: un cable estaba dañado y fuera de servicio, lo que provocó el corte de energía del sitio de instalación. No había un cable similar disponible en stock y era fundamental reparar urgentemente la línea.
Localizaron el cable, pero fue imposible conseguir uno con poca antelación. La situación era inaceptable, ya que habría dado lugar a un período prolongado sin operación y a penas tremendas. Encontrar otras alternativas para resolver rápidamente este problema masivo era una necesidad.
La empresa contactó a los expertos de TE Connectivity (TE) y solicitó apoyo. El desafío era conectar varios cables con diferentes tamaños y diferentes construcciones entre sí en un período de tiempo muy limitado.
La junta estándar de una sola pieza no ofrece tal posibilidad. Se necesitaba una alternativa innovadora para reparar la línea.
La solución
Basándose en más de 60 años de experiencia, los expertos de TE ofrecieron una junta de tres piezas (EHVS-145T). Conecta cables de diferentes secciones transversales y diferentes construcciones.
La junta es un diseño prefabricado de tres piezas para clases de voltaje de hasta 170 kV. Se pueden adaptar cables aislados poliméricos de varios diseños en relación con el blindaje y la cubierta metálica. Las piezas de junta de caucho de silicona con control de tensión geométrica integrado también tienen una función eléctrica probada.
Con la adición del conector que entra en el kit, TE proporciona la solución completa, no solo los componentes. La conexión especial tampoco requiere ninguna formación adicional para los instaladores.
Este tipo de junta es estándar para TE, lo que permite la entrega de los productos en cuestión de días. El cliente conectó un cable de 500 mm² 132 kV con cubierta de aluminio corrugado a un cable de 1,200 mm² 132 kV con cubierta de aluminio liso.
Gracias a esta solución innovadora, la empresa de servicios públicos instaló fácil y rápidamente un tipo diferente de cable en la línea defectuosa. La línea volvió a funcionar en un corto período de tiempo.
60+
Años de experiencia en accesorios para cables HV
170kV
Juntas de 3 piezas disponibles hasta 170 kV
ZERO
Cantidad de capacitación adicional del instalador requerida
Los resultados
Cada proyecto es único y cada punto de conexión de cable de alto voltaje es crítico. Debido a que TE se compromete a ofrecer una experiencia extraordinaria al cliente, los expertos de TE han desarrollado accesorios para adaptarse prácticamente a todos los cables de alimentación, con soluciones diseñadas, desarrolladas y fabricadas de manera que minimicen el tiempo de entrega e instalación.

DESCARGAR EL Estudio de caso
Obtén más información sobre cómo nuestra solución innovadora ayudó a una empresa de energía a solucionar un problema importante.