Tendencia
Programa MVPower para contratistas industriales
Cuando el rendimiento es crítico a largo plazo, cuenta con TE Connectivity y con nuestros contratistas de MVPower.
En este programa, los expertos de TE Connectivity en la manufactura de accesorios para cables de alta calidad colaboran con contratistas muy calificados para brindar un valor añadido al cliente final. Debido a que TE Connectivity solo colabora con contratistas expertos que cuentan con una sólida trayectoria en instalación de accesorios para cables de media tensión (de 5 a 35 kV), brindamos una garantía de 20 años en nuestros terminales, empalmes y codos Raychem que instalan los contratistas de MVPower.
TE Connectivity cuenta con una línea completa de terminales y empalmes termorretráctiles y aplicados en frío, además de una gran variedad de productos de caucho.
Requisitos para contratistas
- Vivir en Canadá o Estados Unidos.
- Experiencia en trabajos con cables de media tensión.
- Tener soldadores con un mínimo de 2 años de experiencia en trabajos con accesorios para cables de media tensión.
- Utilizar accesorios para cables de media tensión de TE Connectivity siempre que sea posible.
- Los soldadores deben enviar historial de trabajo.
- Bajo observación, instalar nuestro producto en un circuito de prueba que después se prueba en fábrica para asegurar que cumple con las normas de la industria.
- TE Connectivity deberá certificar a los soldadores cada dos años.
Ventajas para contratistas
- Posibilidad de ofrecer a los clientes una garantía de 20 años
- Certificación para el personal
- Capacitación continua y asistencia técnica de TE Connectivity para aplicaciones inusuales
Ventaja para los clientes
- La garantía del producto es de 20 años cuando se utiliza al contratista MVPower en comparación con la garantía estándar de un año
- El fabricante respalda el producto y al contratista