Ve cómo los ingenieros de TE, Avnet y Microchip dan a conocer un sistema de demostración de flujo de aire HVAC de vanguardia para demostrar su innovadora colaboración. El monitoreo remoto en tiempo real y el control basado en la nube son posibles gracias a las conexiones fluidas de esta tecnología innovadora. Sé testigo de cómo el poder de transformar los datos en información procesable ha cambiado el panorama del Internet de las cosas. No te pierda este emocionante video de demostración que presenta el futuro de la tecnología conectada.

APLICACIÓN
Aire acondicionado
Los sistemas de HVAC ineficientes conducen a mayores costos de operación del edificio y pueden reducir la productividad de los trabajadores. En los sistemas de aire acondicionado, la presión, la temperatura, la humedad y otros sensores proporcionan datos que ayudan a los sistemas de aire acondicionado a funcionar de manera más eficiente y confiable, al tiempo que mejoran la comodidad de los ocupantes.
Los sistemas de HVAC ineficientes conducen a mayores costos de operación del edificio y pueden reducir la productividad de los trabajadores. En los sistemas de aire acondicionado, la presión, la temperatura, la humedad y otros sensores proporcionan datos que ayudan a los sistemas de aire acondicionado a funcionar de manera más eficiente y confiable, al tiempo que mejoran la comodidad de los ocupantes. Además, los sistemas avanzados de aire acondicionado pueden proporcionar un mayor control de la temperatura ambiente, así como de la calidad del aire y la humedad en los edificios para maximizar la comodidad y minimizar los costos. El aire acondicionado proporciona algo más que climas interiores más fríos. Dado que la temperatura y la humedad son relativas, el aire acondicionado reduce ambos. Una menor humedad puede reducir el crecimiento de bacterias y microorganismos y aumentar la productividad de los trabajadores. El diseño de HVAC con tecnología de sensores proporciona un mayor control del sistema para mejorar la calidad y la eficiencia del aire. Una se utiliza una gama de sensores en los modernos sistemas de aire acondicionado eficientes para monitorear el proceso y el equipo de aire acondicionado, así como para supervisar y proporcionar información sobre parámetros ambientales como temperatura, humedad, calidad del aire y mucho más. Muchas de las aplicaciones en equipos de aire acondicionado se encuentran en entornos hostiles con altas vibraciones, ciclos rápidos de temperatura, así como condensación y otras condiciones extremas. TE Connectivity (TE) proporciona una amplia gama de transductores de presión robustos y cabezales medidores de temperatura que se diseñaron específicamente para aires acondicionados y ofrece diseños que son fáciles de instalar y muy confiables. Para simplificar la integración del sistema, TE ofrece una gama de señales de salida analógicas, así como varios productos con salida digital I2C y algunos que admiten protocolos de comunicación inalámbrica conocidos. A medida que los equipos y sistemas de HVAC continúen avanzando, la innovación en tecnología y diseños de sensores también continuará progresando, lo que permitirá una mayor eficiencia y control del aire acondicionado.


Disfruta de un interesante debate sobre el campo vanguardista del monitoreo de flujo de aire del sistema HVAC, con la participación de ingenieros de TE, Avnet, Microsoft Azure y Microchip. Obtén conocimientos útiles y participa en la discusión que examina los avances más recientes en esta área transcendental. No dejes pasar la oportunidad de ver este interesante debate, que sin duda presentará enfoques innovadores en torno al monitoreo y la optimización del flujo de aire.