APLICACIÓN
Sistemas de extinción de incendios
Uno de los grandes gastos para los edificios son los productos de HVAC. Afortunadamente, la Internet de las cosas y la tecnología inalámbrica y de sensores están proporcionando datos para aumentar la eficiencia de los edificios.
Los datos recopilados y las opciones de control que ofrecen estas tecnologías pueden reducir los costos operativos y agregar valor a otros sistemas para una solución de construcción más holística. Los sensores están en la primera línea de la gestión de HVAC. Requieren estabilidad y diseños robustos para perdurar en el tiempo y en entornos hostiles inesperados con humo, polvo o fuego. Si bien los sistemas de HVAC pueden hacer que los trabajadores se sientan más cómodos y productivos, los sensores adecuados también pueden hacer que ellos y los materiales dentro del edificio estén más seguros. Los edificios a menudo tienen servidores, redes de TI e inventario, además de personas, que son susceptibles a las temperaturas, los humos y la humedad. Los sensores que monitorean estos puntos de datos pueden alertar al área de mantenimiento sobre posibles condiciones ambientales que pueden dañar el inventario, afectar la salud de los trabajadores o incluso aumentar los riesgos de incendio. Junto con interfaces optimizadas y computación de alta calidad, los sensores son una parte crítica del monitoreo y diagnóstico confiables de los sistemas de HVAC. La reducción en el tamaño, el costo y los requisitos de energía de los sensores permite redes rentables y datos suficientes para monitorear de manera efectiva los entornos peligrosos. Por ejemplo, nuestros sensores de presión de microflujo diferencial montables a placa (SM7000, SM8000 y HCLA) y montables a placa (LMI y LDH) son inmunes al polvo y los humos y son conocidos por su estabilidad a largo plazo. Además, el termistor DO-35 ofrece temperaturas de funcionamiento de -40 °C a 300 °C, una tolerancia del ±1 % y cumple con RoHS. Con datos precisos y confiables, los controles de automatización o el personal de mantenimiento pueden cambiar las operaciones de HVAC para aumentar la eficiencia, reducir los riesgos o para que actúen como un sistema de detección temprana para darles a las personas en el edificio más tiempo para llegar a un espacio seguro. Los sensores de TE Connectivity (TE) interactúan convenientemente con otros sistemas de monitoreo y diagnóstico digitales o analógicos. La mayoría de los sensores digitales de HVAC pueden producir más de una forma de onda de salida. Junto con los microprocesadores, los sensores de TE permiten un monitoreo continuo con salidas analógicas y digitales en entornos extremos para lograr sistemas de HVAC seguros, confiables y eficientes.