Ve cómo los ingenieros de TE, Avnet y Microchip dan a conocer un sistema de demostración de flujo de aire HVAC de vanguardia para demostrar su innovadora colaboración. El monitoreo remoto en tiempo real y el control basado en la nube son posibles gracias a las conexiones fluidas de esta tecnología innovadora. Sé testigo de cómo el poder de transformar los datos en información procesable ha cambiado el panorama del Internet de las cosas. No te pierda este emocionante video de demostración que presenta el futuro de la tecnología conectada.

APLICACIÓN
Volumen de aire variable
Los edificios más antiguos pueden usar un volumen de aire constante (CAV) para la calefacción y el aire acondicionado. Este diseño proporciona un flujo de aire constante, al tiempo que cambia la temperatura del fluido (líquido o gas) para regular la temperatura del edificio.
En los edificios más grandes con múltiples zonas o espacios, CAV era ineficiente. A medida que avanzaba la tecnología y aumentaban los costos de calefacción y refrigeración, se necesitaban soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia de HVAC. Hoy en día, la tecnología de sensores precisa y confiable proporciona datos para aumentar la eficiencia y el control del edificio con sistemas de volumen de aire variable (VAV). En edificios más grandes con múltiples zonas, los controladores de VAV son más efectivos que los diseños de CAV. VAV utiliza una temperatura constante y varía el volumen de aire para mantener los espacios cómodos mientras ahorra energía. El flujo volumétrico se controla a través de amortiguadores. Si la carga de un espacio individual cambia, el amortiguador en un sistema VAV se ajustará para compensar. Por ejemplo, si no hay necesidad de calefacción o refrigeración en una habitación, el amortiguador podría cerrarse al 100 %. La energía que se hubiera desperdiciado en ese espacio ahora puede fluir a otras áreas. En algunas situaciones, el cierre de los amortiguadores podría crear una contrapresión. Los sensores de presión sensibles pueden detectar cambios sutiles en los sistemas VAV y reducir el flujo de aire, lo que proporciona un ahorro de energía adicional. El VAV requiere sensores de temperatura y presión para monitorear el flujo de aire, el rendimiento del filtro y el control del amortiguador. Hay sensores de temperatura con cabezal medidor promedio (serie 510M), con cabezal medidor de conducto (serie 514M) y de acero inoxidable con montaje con brida (GA10K3D536) que son rentables y fáciles de instalar. Si el cierre de un amortiguador crea una contrapresión, sensores como el LMI/LHD de TE Connectivity (TE) detectarán pequeños cambios (0,1" FS) y reducirán las velocidades del motor y del soplador. Los sensores de temperatura y presión de HVAC proporcionan datos precisos y confiables para ajustar los amortiguadores y el flujo de aire para gestionar las demandas siempre cambiantes en múltiples zonas para lograr edificios más eficientes. TE ofrece diseños estables de larga duración con múltiples formas de conectarse para promover la facilidad de implementación, un mayor control y eficiencia en los sistemas de HVAC.


Disfruta de un interesante debate sobre el campo vanguardista del monitoreo de flujo de aire del sistema HVAC, con la participación de ingenieros de TE, Avnet, Microsoft Azure y Microchip. Obtén conocimientos útiles y participa en la discusión que examina los avances más recientes en esta área transcendental. No dejes pasar la oportunidad de ver este interesante debate, que sin duda presentará enfoques innovadores en torno al monitoreo y la optimización del flujo de aire.