Hacemos posible una amplia conectividad inalámbrica para desarrollar tu potencial IoT.
El aumento de la incursión y el uso del IoT avanzado, las soluciones que hacen uso de la tecnología M2M y de otras de soporte hacen posible el seguimiento de cualquier activo en cualquier momento y en cualquier lugar. Para aprovechar al máximo las ventajas de las tecnologías de seguimiento inteligente, los dispositivos conectados deben ofrecer una conectividad permanente: los datos que proporcionan información sobre la ubicación de los activos, la temperatura y la funcionalidad, o cualquier otro parámetro que tus dispositivos monitorean deben enviarse de manera confiable y continua desde cualquier parte del mundo. Conectividad perdurable y a prueba de tiempo para los dispositivos que se monitorean y operan durante muchos años, incluso con baterías, la conectividad debe adaptarse para consumir energía de manera eficiente y perdurar. También deben ser posibles las actualizaciones a distancia para monitorear grandes flotas en diversos lugares y asegurar que los dispositivos continúen funcionando de manera óptima y enviando datos.
• Pequeño y ligero
• Disponible en embalaje de cinta portadora y carrete para montaje automático
• Mejora la eficiencia y el ancho de banda
• Se requiere un mínimo de circuitos correspondientes
• Eficiencia de la batería
• Cobertura omnidireccional
• Se pueden combinar con otros servicios (antenas multifuncionales), p. ej., WLAN y LoRa
• Cobertura omnidireccional
• Antena de montaje en terminal con conector SMA tipo bisagra de 90 grados
• Cobertura de banda ancha para 5G, 4G, 3G, 2G, NB-IoT, Cat-M, GNSS
• No se requiere componentes coincidentes
• El ancho de banda y el rendimiento no dependen del tamaño del plano de tierra
• Cobertura omnidireccional
• Antena SMD PCB integrada
• Cobertura de banda ancha para 5G, 4G, 3G, NB-IoT y Cat-M con GNSS
• El ancho de banda y el rendimiento dependen del tamaño del plano de tierra
• Disponible en embalaje de cinta portadora y carrete para montaje automático