Ensamblaje y fabricación de alambre guía
Obtén servicios completos de fabricación de alambres guía personalizados, incluidos alambres guía de etiqueta privada, todo de una sola empresa. Nuestras capacidades internas de ensamblaje y fabricación de alambres guía respaldan el desarrollo de productos a través de la comercialización.
TE tiene amplias capacidades de rectificado de núcleos con equipos de rectificado de precisión de última generación con tecnología de fabricación asistida por computadora (CAM) y un sistema de medición de perfil de molienda de perfilómetro para garantizar que cumplimos con los requisitos de rectificado de precisión de tolerancia estricta de los clientes. Nuestros alambres guía se utilizan en las aplicaciones coronarias, periféricas y neurovasculares más desafiantes, y nuestros ingenieros están listos para ayudar a desarrollar y diseñar tu alambre guía para satisfacer tus requisitos de rendimiento.
Aplicaciones del alambre guía
Junto con nuestra amplia experiencia en la fabricación de alambres guía, ofrecemos soluciones innovadoras de alambre guía para las siguientes aplicaciones:
- Coronaria
- Gastroenterología/renal/urología
- Obstetricia/ginecología
- Radiología
- Vascular periférica
Capacidades del alambre guía
Ponte en contacto con TE para hablar sobre la construcción, el rendimiento y los requisitos normativos de tu alambre guía.
Características del alambre guía |
Descripción |
Diámetro exterior |
De 0.014 in a 0.038 in |
Longitud |
De 40 cm a 450 cm |
Materiales del núcleo |
Acero inoxidable |
Material de la bobina |
Platino, acero inoxidable, tungsteno |
Revestimientos o cubierta |
Sin revestimiento |
Bandas marcadoras radiopacas |
Platino |
- Diámetros del alambre de núcleo de acero inoxidable y nitinol de 0.010 in a 0.038 in
- Múltiples configuraciones de puntas para cumplir con los criterios de rendimiento del alambre guía
- Múltiples configuraciones de puntas para cumplir con los criterios de rendimiento del alambre guía
- El embalaje puede ser a granel, sin esterilización o alambres guía acabados que están completamente empaquetados, etiquetados y esterilizados
- La gama completa de servicios incluye: fabricación completa por contrato, presentación regulatoria, gestión de programas, desarrollo de programas o procesos, gestión de la cadena de suministro, envasado y esterilización

Rectificado personalizado
TE ha ampliado sus capacidades de rectificado de núcleos con un nuevo equipo de rectificado de precisión de última generación que cuenta con tecnología CAM y un sistema de medición del perfil de rectificado con perfilómetro.
Más opciones de núcleos rectificados y tiempos de respuesta más rápidos, ya sea que necesites un trabajo solo de núcleos rectificados o como parte de un proyecto de alambre guía terminado. La interfaz directa de CAD/CAM proporciona a TE una plataforma estelar para rectificar perfiles de rectificado de uno o varios ahusados. Hay formas y configuraciones personalizadas disponibles a pedido.
Materiales: acero inoxidable, acero inoxidable hyten, MP35N™ y nitinol.
Tamaños:
- Diámetro del alambre en bruto: 0.006 in
- Longitud del alambre en bruto: de 6 in a 177 in
- Diámetro del cable de tierra: de 0.001 in a 0.038 in
- Longitud del suelo: de 0 in a 20 in
- Longitud del ahusado: de 0 in a 20 in
- Diámetro de la punta: de 0.001 in a 0.030 in
- Longitud del barril: de 0 in a 20 in
- Anchos de ranura: de 0.010 in a 1 in
- Número de ahusados: hasta 100
- Número de barriles: hasta 100
- Aplanamiento: hasta 20 in
Operaciones secundarias: corte, limpieza ultrasónica y recubrimiento
Bobinas prototipo personalizadas
La mayor capacidad de fabricación de bobinas de TE y la amplia gama de servicios permiten plazos de entrega más cortos y precios competitivos para bobinas como componentes o como una característica de alambre guía.
Soporte de ingeniería: ingenieros colaboradores con amplia experiencia técnica te ayudan de principio a fin, lo que incluye recomendaciones de diseño sobre:
- Uso final
- Procedimientos de ensamblaje de múltiples componentes
- Capacidad de fabricación
- Simulación de SOLIDWORKS™, procesamiento estadístico de Minitab™
Materiales: diámetros de alambre que van de 0.002 in a 0.016 in con longitudes de bobina de hasta 450 cm disponibles
Tipos: alambre plano o redondo, bobinado izquierdo o derecho, simple o multifilar, paso variable
Materiales: platino, platino/tungsteno, acero inoxidable, tungsteno chapado en oro y más
Operaciones secundarias: expansión de bobinas, recubrimientos, cortes sin rebabas, unión UV, limpieza ultrasónica