Ensamble de alambre guía

Ensamble y fabricación de alambre guía

Obtén de una sola empresa servicios completos de fabricación de alambres guía personalizados, como los de etiqueta propia. Nuestra capacidad de ensamble y fabricación de alambres guía respaldan el desarrollo de productos a través de la comercialización.

TE Connectivity cuenta con una amplia capacidad de rectificado del núcleo con equipos de precisión de última generación que incorporan tecnología de fabricación asistida por computadora (CAM) y un sistema para medir el perfil de rectificado con un perfilómetro que garantiza el cumplimiento de los requisitos de precisión de los clientes en cuanto a tolerancias estrictas. Nuestros alambres guía se utilizan en las aplicaciones de intervención coronaria, periférica y neurovascular más exigentes, y nuestros ingenieros están preparados para ayudar a desarrollar y diseñar un alambre guía que satisfaga tus requisitos de rendimiento.

Aplicaciones

Junto con nuestra amplia experiencia en la fabricación de alambres guía, ofrecemos soluciones innovadoras para las siguientes aplicaciones:

  • Coronaria
  • Gastroenterología/renal/urología
  • Obstetricia/ginecología
  • Radiología
  • Vascular periférica

Características

Elemento Descripción
Diámetro exterior De 0.014 in a 0.038 in
Longitud De 40 cm a 450 cm
Material del núcleo  Acero inoxidable
Material de la bobina  Platino, acero inoxidable, tungsteno
Recubrimiento o cubierta  Sin recubrimiento
Bandas marcadoras radiopacas  Platino

Tu alambre guía

Los expertos de TE Connectivity están disponibles para hablar sobre la construcción, el rendimiento y los requisitos normativos de tu alambre guía.

  • Diámetros del alambre de núcleo de acero inoxidable y nitinol de 0.010 in a 0.038 in
  • Múltiples configuraciones de puntas para cumplir con los criterios de rendimiento del alambre guía
  • Múltiples configuraciones de puntas para cumplir con los criterios de rendimiento del alambre guía
  • El embalaje puede ser a granel, sin esterilización o alambres guía acabados que están completamente empaquetados, etiquetados y esterilizados
  • La gama completa de servicios incluye: fabricación completa por contrato, presentación regulatoria, gestión de programas, desarrollo de programas o procesos, gestión de la cadena de suministro, envasado y esterilización
J-Tip-Guidewire

Rectificado personalizado

Más opciones de núcleo rectificado y plazos de entrega más rápidos, ya se necesite solo un trabajo de núcleo rectificado o como parte de un proyecto de alambre guía acabado. La interfaz directa de CAD/CAM proporciona a TE Connectivity una plataforma estelar para rectificar uno o varios diseños cónicos. Se pueden solicitar formas y configuraciones personalizadas.

Materiales: acero inoxidable, acero inoxidable hyten, MP35N™ y nitinol.

Tamaños:

  • Diámetro del alambre en bruto: 0.006 in
  • Longitud del alambre en bruto: de 6 in a 177 in
  • Diámetro del cable de tierra: de 0.001 in a 0.038 in
  • Longitud del suelo: de 0 in a 20 in
  • Longitud del ahusado: de 0 in a 20 in
  • Diámetro de la punta: de 0.001 in a 0.030 in
  • Longitud del barril: de 0 in a 20 in
  • Anchos de ranura: de 0.010 in a 1 in
  • Número de ahusados: hasta 100
  • Número de barriles: hasta 100
  • Aplanamiento: hasta 20 in

Operaciones secundarias: corte, limpieza ultrasónica y recubrimiento

Bobinas prototipo personalizadas

La mayor capacidad de fabricación de bobinas de TE Connectivity y la amplia gama de servicios hacen posible plazos de entrega más cortos y precios competitivos para bobinas como componentes o como una característica de alambre guía.

Soporte de ingeniería: ingenieros colaboradores con amplia experiencia técnica te ayudan de principio a fin, lo que incluye recomendaciones de diseño sobre:

  • Uso final
  • Procedimientos de ensamblaje de múltiples componentes
  • Capacidad de fabricación
  • Simulación de SOLIDWORKS™, procesamiento estadístico de Minitab
Tolerancias Diámetros de alambre que van de 0.002 in a 0.016 in con longitudes de bobina de hasta 450cm disponibles
Tipos Alambre plano o redondo, bobinado izquierdo o derecho, simple o multifilar, distancia entre pines variable
Materiales Platino, platino/tungsteno, acero inoxidable, tungsteno chapado en oro y otros
Operaciones secundarias Expansión de bobinas, recubrimientos, cortes sin rebabas, unión UV, limpieza ultrasónica
Guidewire3