APLICACIÓN
Procesamiento láser
Las capacidades de micromecanizado y soldadura láser de última generación agregan valor a nuestra fabricación de catéter y alambre guía, brindándote más opciones de materiales y diseño.
Los OEM de dispositivos médicos confían en los servicios de fabricación y ensamblaje de dispositivos médicos de precisión de TE. Somos expertos en corte láser, soldadura láser, ablación láser y marcado láser. Los componentes y conjuntos de TE se utilizan en una variedad de dispositivos médicos, incluidos dispositivos coronarios, periféricos y neurovasculares, cables de estimulación, instrumentos quirúrgicos, dispositivos dentales y ortopédicos. Las buenas prácticas de fabricación y los estrictos controles de proceso se aplican a todas las aplicaciones de nuestros clientes. No se agregan materiales de relleno durante el proceso con láser, lo que elimina los problemas de biocompatibilidad para las presentaciones médicas.
Guía de referencia de ingeniería láser
-
Haz clic aquí para descargar el manual de referencia
TE Connectivity proporciona soluciones de desarrollo y de fabricación de productos a sus clientes, OEM y otros contratistas en la industria de los dispositivos médicos. Desarrollamos tecnología y aplicaciones que tienen una barrera de entrada pos su complejidad o costo. Utilizamos estas tecnologías para apoyar a nuestros clientes a lo largo de su ciclo de diseño, desarrollo y producción.
Tecnologías de procesamiento láser
Corte por láser
El corte de precisión de materiales como tubos de plástico o metal es uno de nuestros muchos puntos fuertes.
Características:
- Tolerancias dentro de 0.0005 in o menos
- Ancho de corte tan pequeño como 0.0007 in
- Procesan espesores de pared pequeños tan delgados como 0.002 in hasta 0.030 in
- Procesan tubos de diámetro (es decir, 0.012 in x 0.009 in)
- Procesos rápidos y repetibles
- Los procesos láser cuestan menos que los métodos de mecanizado o electroerosión
Materiales:
- Acero inoxidable
- Níquel
- Cromo cobalto
- MP35N
Corte/ablación por Láser (polímeros):
- Requiere poco o ningún proceso de limpieza secundario
- Tolerancias dentro de 0.001 in o menos
- Taladran agujeros tan pequeños como 0.002 in o menos
- Reducción de OD en componentes y conjuntos de polímeros


Soldadura láser
Las prácticas de manufactura ágil y los estrictos controles de proceso de TE se aplican a todas las aplicaciones de nuestros clientes. No se agregan materiales de relleno durante el proceso con láser, lo que elimina los problemas de biocompatibilidad para las presentaciones médicas.
Características:
- Zona mínima afectada por el calor alrededor del sitio de soldadura
- Procesos láser rápidos y repetibles para una calidad constante
- El procesamiento sin contacto ayuda a prevenir el estrés en los materiales
- Los metales diferentes se pueden soldar entre sí
- El rayo láser se puede colocar en una geometría apretada
Usos:
- Alambres guía
- Cables dinamométricos soldados por láser
- Conformación de bolas de alambre láser
- Puntas de catéter soldadas con láser
- Soldadura de nitinol
- Conjuntos de tubos soldados por láser
- Soldadura a tope y vuelta
- Conjunto de nitinol soldado por láser
- Bobinas soldadas helicoidalmente por láser
- Juntas de soldadura herméticas
- Conjuntos de filtros soldados por láser
Los materiales que se pueden soldar incluyen:
- Soldadura de metales similares y diferentes
- Aceros inoxidables: 304, 316, 17-4, 420, 302, 303 y otros
- Nitinol
- Platino y aleaciones de platino
- Titanio
- Aleación ELGILOY™, nicrom, aleación INVAR™, MP35N™
- L605


Micromecanizado
El micromecanizado láser de femtosegundo es útil para el procesamiento láser de un solo paso de múltiples materiales en aplicaciones de dispositivos médicos. Diseñado a medida para ser flexible y adecuado para aplicaciones de corte dentro o fuera del eje e investigación y desarrollo o volumen, puede manejar tanto material plano como corte de tubos en el mismo sistema con una configuración mínima. Esta capacidad crea nuevas oportunidades para microdiseños avanzados, particularmente para metales difíciles de procesar, perforando y cortando agujeros y formas de alta precisión libres de daño térmico, que no son factibles con los láseres convencionales.
Ventajas del procesamiento láser de femtosegundo
- Corta o perfora múltiples materiales y capas a la vez (metal o polímero)
- Taladra y corta micro formas
- Reducción de DO en componentes y conjuntos de metal y polímero (es decir, catéteres)
- Materiales y compuestos que incluyen polímeros, platino, acero inoxidable, nitinol y más
- Sistema diseñado a medida para el trabajo dentro o fuera del eje
- Adecuado investigación y desarrollo o aplicaciones de volumen


Procesamiento láser de plásticos
El corte por láser de plástico es rápido, limpio y preciso y se emplea un mínimo de herramientas.Nuestras estaciones de trabajo láser especializadas hacen posible la creación rápida de prototipos y productos.
Se pueden procesar con láser materiales tan delgados como de 0.002 pulg. y tan gruesos como de 0.040 pulg., entre ellos:
- Silicona
- Poliureteno
- PEBA
- ETFE
- PET
- Poliimida
- Tela de poliéster y muchos otros


Capacidades del equipo
- 26,000 pies cuadrados albergan procesos de desarrollo de dispositivos médicos
- Sistemas láser
- Equipo de prueba
- Acabado/procesamiento
- Inspección
- Mecanizado/fabricación de herramientas interno