Los catéteres de diagnóstico por imágen se utilizan cada vez más en diversas aplicaciones terapéuticas porque se ha comprobado en la práctica que reducen la duración de un procedimiento y mejoran la eficacia de un tratamiento. En consecuencia, la creciente demanda de estos dispositivos ha requerido avances en el rendimiento del diagnóstico por imagen. En este seminario web, conocerás la plataforma de conectores que TE Connectivity diseñó para aplicaciones de desarrollo de catéteres, así como nuestro enfoque, conocimiento sobre aplicaciones y experiencia en ingeniería de desarrollo de componentes para catéteres de diagnóstico por imagen.

Cables y ensambles de cables
Fabricamos ensambles de cables livianos que brindan una mejor visibilidad en pantalla y robusta transmisión de datos con seguridad y precisión para aplicaciones como procedimientos quirúrgicos y ultrasonidos.
Hacemos posible los sistemas de visualización avanzados. TE Connectivity se especializa en diseños de cables que hacen posible la transmisión de datos de imágenes a alta velocidad, a la vez que incorporan diversas funcionalidades, como la iluminación y la transmisión eléctrica, en un componente de producto flexible y confiable. Con la conectividad de cobre y fibra, producimos cables muy flexibles y resistentes para el quirófano. Las pequeñas densidades de los cables hacen posible obtener imágenes de 4k sin cables voluminosos y todos nuestros cables están optimizados para tolerar varias esterilizaciones y contar con mejor durabilidad. Colaboraremos contigo para diseñar a medida el cable adecuado para tu aplicación y para lograr el equilibrio adecuado entre durabilidad, peso y flexibilidad.
Cables y ensambles de cables
Recursos técnicos
¿Cómo se adapta un cable para electrodomésticos a un dispositivo médico? La inspiración se origina en cualquier parte y los ingenieros de TE Connectivity trabajaron tanto en aplicaciones eléctricas como mecánicas para crear cables de alta velocidad que son lo suficientemente robustos y flexibles para los dispositivos médicos. Eugene Mayeskiy, ingeniero principal de desarrollo, habla sobre la caracterización eléctrica de las conexiones de alta velocidad, desde la reducción de diafonía hasta las tendencias del mercado.
Según un informe del 2018 publicado por la Sociedad de Sonografía Médica Diagnóstica, un asombroso 90 % de los ecografistas clínicos experimentan síntomas de trastornos musculoesqueléticos. Muchas de las sondas, conectores y cables utilizados por los ecografistas clínicos son voluminosos y pesados por naturaleza, un factor potencial que contribuye a estos casos de trastornos musculoesqueléticos relacionados con su ocupación. En TE Connectivity, nuestros ingenieros consideran que un cable de diagnóstico por imagen pesado y voluminoso no es necesario para proporcionar un rendimiento confiable y de alta calidad. En este seminario web, el ingeniero Eugene Mayevskiy habla sobre COMFORT NX, el diseño de cable ergonómico más reciente de TE Connectivity para ultrasonidos médicos.