Los dispositivos de acceso y suministro son cada vez más sofisticados, ya que se busca equilibrar múltiples funcionalidades con mayor rendimiento, a la vez que se mantiene el tamaño más pequeño posible. En este seminario web, nuestro experto analiza la optimización de los diseños de cubierta de pared delgada mediante el uso de hipotubos metálicos cortados con láser para mayor precisión y menor tamaño. Este seminario web es útil para los diseñadores de sistemas de acceso o implantación para su aplicación en dispositivos vasculares, cardíacos estructurales y de electrofisiología mínimamente invasivos.

Tecnologías de catéteres
TE Connectivity es un proveedor de confianza para las principales empresas de dispositivos médicos del mundo que las asiste en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes y ensambles de catéteres sofisticados y de ingeniería óptima para diversas terapias intervencionistas, desde acceso hasta cierre.
Con una amplia gama de opciones de fabricación integradas verticalmente, podemos ejecutar operaciones secundarias en diversos componentes esenciales para desarrollar sistemas de catéteres avanzados. Esta integración conduce a la producción de dispositivos con base en catéteres que son muy rentables e innovadores y se destacan en el mercado, todo de un mismo proveedor.
La colaboración entre tus equipos de desarrollo y nuestros expertos en fabricación garantiza un esfuerzo que se centra en el diseño para la fabricación de componentes, subensambles y dispositivos completamente armados, lo que reduce el periodo de desarrollo y acelera el lanzamiento al mercado de dispositivos de alta calidad, a la vez que protege y mejora tu propiedad intelectual.
Componentes de catéteres
TE Connectivity proporciona componentes, subensambles y ensambles completos, así que somos el único proveedor que necesitas para componentes, cubiertas y ejes orientables personalizados.

Catéteres y ejes pasivos en espiral y trenzados
Los catéteres de calibre medio a grande (de más de 6 Fr) son trenzados o están reforzados con espiral. Estos catéteres de presión no tienen capacidad de dirección y se utilizan en procedimientos de intervención estructural cardíaca y electrofisiológica.

Cubiertas introductoras
Los catéteres de calibre grande que están reforzados con trenza o espiral se suministran como dispositivos acabados y esterilizados. Tienen abertura y conectores, y se utilizan para acceso femoral al cuerpo al realizar intervenciones periféricas, cardíacas estructurales y electrofisiológicas.

Catéteres orientables
Utiliza anillos de tracción metálicos y LCHT para proporcionar múltiples opciones de dirección (1 y 2 vías y multidireccional) y, por lo general, son multilumen, lo que hace posible que los cirujanos recorran con precisión la vasculatura durante las terapias de intervención cardíaca estructural.

Catéteres de mapeo, de ablación y para toma de imágenes (catéteres inteligentes con sensores)
Ejes trenzados con sensores y electrónica integrados que hacen posible mejorar la seguridad y la eficacia de los procedimientos mínimamente invasivos, como la ecografía intravascular y la ecocardiografía intracardíaca.
Capacidad de fabricación de catéteres
Podemos adaptar nuestros servicios de diseño y producción para satisfacer las necesidades de tu proyecto desde el prototipo hasta la fabricación piloto, con un servicio completo de creación rápida de prototipos y capacidad de fabricación flexible cerca de tu personal de desarrollo. Con múltiples ubicaciones, contamos con continuidad de suministro con amplias capacidades internas, tales como tecnologías integrales para la fabricación de catéteres y cables guía.
Por su integración de diseño a nivel de sistema y la experiencia en ingeniería en una amplia gama de servicios de fabricación, TE Connectivity es la mejor opción para ayudarte a desarrollar ensambles de catéteres.
- Estiramiento del revestimiento: revestimiento elástico de PTFE en mandril
- Trenzado y bobinado: trenzado sobre mandril o lumen; precisión necesaria para la resistencia a la torsión y las torceduras
- Recocido y conexión: conexión del trenzado
- Extrusiones : termoplásticas, termocontráctiles, PTFE
- Ensamble: ensamble de cubiertas de revestimiento o partículas metálicas de valor aceptado
- Reflujo y unión: fusión de cubiertas de revestimiento a través de hornos y unión de mandriles de cables de tracción
- Extracción de mandril: sacar el mandril
- Corte a medida: corte del catéter según forma
- Formación de punta de catéter RF: para conexión de mandril
- Inspección y pruebas: inspección exterior final; inspección y pruebas con boroscopio
- Empaque y etiquetado
- Perforación, punzonado y biselado
- Simulación
- Con cable (coaxial, eléctrico)
- Conexión de alambre fino
- Esterilización
Aplicaciones
Personalizamos sistemas de catéteres avanzados con especificaciones exactas para una amplia gama de aplicaciones y procedimientos clínicos, tales como la implantación de injerto de stent AAA/TAA, dispositivos de ablación de FA, catéteres de globo, de mapeo de EP, neurovasculares y de implantación de stent, y dilatadores y sistemas de implantación de válvulas cardíacas.
Recursos técnicos
Al diseñar un catéter de aspiración, uno de los mayores retos es encontrar el equilibrio adecuado entre la fuerza de succión y la capacidad de alcanzar la neurovasculatura distal, en particular dadas las limitaciones del tamaño de los vasos sanguíneos. En este seminario web, los expertos de TE Connectivity hablarán sobre la necesidad de rendimiento y los retos relacionados con el diseño de catéteres que cumplen con los objetivos de rendimiento al recorrer una vasculatura sofisticada, así como los retos y soluciones del proceso durante la fabricación de catéteres de pared delgada.