Tubos de catéter trenzados y enroscados
Con una vasta experiencia en trenzado, tecnologías líderes y un alcance global, TE Connectivity puede ayudarte a crear una solución integral de alta calidad.
Colabora con ingenieros que puedan desarrollar tu proyecto. Nuestros expertos hacen uso de su experiencia, que se basa en el diseño de cientos de tubos de catéteres diferentes, y utilizan procesos patentados para fabricar catéteres de paredes delgadas, trenzados y enrollados que van de 1.5F a 28F. Colaboraremos contigo para encontrar el equilibrio adecuado entre la rigidez, la columna, la flexibilidad y la resistencia del tubo a los pliegues y la torsión en la pared más delgada posible para cumplir con tus requisitos de rendimiento.
Configuraciones
- Tubos de múltiples lúmenes
- Tubos multidurómetro
- Transiciones de trenzado a resorte
- Resortes y trenzados de varios tamaños
- Tubos curvos fijos y desviables


Especificaciones
- Trenzado: DE de 2F a 26F, grosor de una sola pared de hasta 0.005 in/0.13 mm
- Resorte: DE de 1.5F a 28F, grosor de una sola pared de hasta 0.003 in/0.08 mm
- Cubierta exterior: poliamida, amida de bloque de poliéter (PEBA) y uretano, combinaciones personalizadas
- Alambre:
- Plano y redondo
- Nitinol, acero inoxidable, aramida y tejido
- Diámetros de 0.0005 in a 0.010 in
- Plano y redondo
- Revestimientos::
- Fluoropolímero: FEP, eFEP, eTEP, PVDF, PFA personalizados
- Termoplástico:poliamida, PEBA, PU, PE
- Otros:poliimida, PEEK
- Fluoropolímero: FEP, eFEP, eTEP, PVDF, PFA personalizados
- Bandas de señalización: platino, oro, polímeros radiopacos
- Operaciones secundarias:unión, transferencia, canalización, curvado e inclinación
Aplicaciones
Tubos trenzados y enroscados para aplicaciones diagnósticas y terapéuticas:
- Dispositivos de ablación de FA
- Dispositivos de biopsia
- Dilatadores
- Catéteres de mapeo de EP
- Sistemas de administración de válvulas cardíacas
- Dispositivos de colocación de cables
- Microcatéteres – Neurovascular
- Cubiertas – Introductor, acceso, soporte
- Catéteres MI especializados
- Catéteres y cubiertas guía
- Catéteres de administración de stent
- Dispositivos de colocación de stent