Ejes e hipotubos metálicos
Suministrando más del 80 % de los requisitos globales para ejes metálicos de catéter PTCA y PTA, TE Connectivity, junto con Creganna Medical son pioneros en innovaciones de ejes metálicos. Al ofrecer soluciones metalúrgicas, tecnologías combinadas y procesamiento láser avanzado, TE puede ofrecer diseño y fabricación para un rendimiento óptimo.
150m
150 million patients worldwide have been treated with catheters containing our metal shafts and hypotube technologies.
200+
Providing metal shafts and hypotube technology to more than 200 customers across 40 countries.
DES
Every major generation of drug-eluting stent launched to market is supported by metal shaft technologies from Creganna Medical, part of
TE Connectivity.
DISEÑO DE HIPOTUBO
RENDIMIENTO ÓPTICO
… comienza con una comprensión profunda de los requisitos de rendimiento para la aplicación de tu producto.
Consideraciones clave de diseño
Ejes e hipotubos metálicos
- Transición: transiciones diseñadas a medida para optimizar el rendimiento del producto utilizando tecnologías de proceso y funciones como el corte en espiral por láser, una función de corte o soldadura de alambre de núcleo.
- Trazabilidad: una amplia variedad de tecnologías de revestimiento para maximizar la trazabilidad, como el sobrecubrimiento de polímeros discretos.
- Empuje y torsión: la optimización de estas características clave de rendimiento garantiza que el área a tratar se localice con consistencia y confiabilidad.
- Eficacia de torsión: fundamental para la capacidad general del eje del hipotubo para desplazarse por la anatomía, damos asesoría sobre el diseño y el producto del hipotubo PoleVault de Creganna Medical para optimizar la eficacia de torsión.
- Resistencia a la compresión: para los ejes de dispositivos hipotubulares que deben resistir la compresión longitudional durante el despliegue del dispositivo con el fin de garantizar la colocación exacta del dispositivo, te ayudamos a encontrar el eje con diseño óptimo.Los requisitos deben definirse en términos específicos antes del desarrollo del prototipo, por ejemplo, un eje de 1,000 mm debe exhibir una compresión inferior al 1 % cuando se aplica una fuerza de 4 libras.
- Flexibilidad: muchos ejes de hipotubos deben recorrer anatomías complejas o vías con obstrucciones.Los requisitos de flexibilidad se pueden especificar en términos del radio de curvatura que debe alcanzarse, por ejemplo, el eje debe poder doblarse alrededor de un diámetro de 30 mm.Disponemos de una gran gama de soluciones, tecnologías y servicios de asesoría experta para lograr flexibilidad óptima de los ejes y polarización de flexibilidad.

Desafío de diseño de hipotubos: El diseño del eje hipotubo óptimo para la entrega de tu dispositivo requiere un equilibrio fino de todas las características de rendimiento anteriores. Lograr el mejor rendimiento en una característica a menudo puede afectar directamente a otras características. Estamos aquí para brindarte experiencia y conocimientos y ayudarte a tomar estas decisiones críticas de diseño.
SOLUCIONES TÉCNICAS
La entrega del hipotubo óptimo requiere una gama avanzada de soluciones técnicas.
- Tecnologías de eje distal: la transición o el acabado del extremo distal del eje metálico es de vital importancia para el diseño general del eje metálico, ya que desempeña un papel fundamental en el rendimiento clínico general.Las características tecnológicas de las zonas de transición distal van desde simples cortes sin rebabas hasta diseños más complejos en espiral, bisel, ranura, remachados, ahusados o ensanchados.Se pueden agregar características adicionales a la zona de transición distal, como alambres de núcleo, bobinas o componentes micromecanizados personalizados para añadir flexibilidad o suavizar la transición al conjunto distal.
- Diseño de eje intermedio: en colaboración contigo, podemos desarrollar el diseño óptimo de eje intermedio para tu dispositivo de suministro.Ayudamos con la toma de decisiones críticas sobre diseño con respecto a la elección de materiales, propiedades y alternativas de diseño.Las técnicas avanzadas de procesamiento láser pueden transformar drásticamente un eje de metal para aumentar la flexibilidad y la respuesta de par.También se pueden aplicar marcadores femorales, radiales o braquiales apropiados.También ofrecemos una gama de soluciones de revestimiento a lo largo del eje intermedio, desde los revestimientos sencillos FEP hasta sobrecubiertas de polímero que combinan la resistencia de un eje metálico con la flexibilidad de una cubierta de polímero exterior.La solución de revestimiento que elijas afectará la lubricidad del eje del catéter y la trazabilidad general del dispositivo.
- Diseño del eje proximal: el diseño elelgido para el eje proximal afectará la facilidad de uso en general del dispositivo de suministro o catéter.Las soluciones más comunes y sencillas incluyen luers o conectores que facilitan el acceso básico a la luz del catéter para la inyección de líquidos o medicamentos o la introducción de alambres guía y vainas.Estos componentes pueden combinarse con un mecanismo de protección contra la tensión apropiado y sobremoldearse para crear un subensamble de eje de catéter metálico terminado.Los diseños proximales más avanzados incluyen mangos complejos y mecanismos de implementación que integran mecanismos mecánicos, electrónicos o de diagnóstico, los cuales podemos diseñar y desarrollar.
MATERIALES | ESPECIFICACIONES | SOLUCIONES DE SUPERFICIE |
---|---|---|
Acero inoxidable de grado médico: 304, 304L, 177
PoleVault: resistencia superior a la torsión
Javelin: empuje superior
|
DE desde 0.008 in
DI desde 0.005 in
Especificado por el cliente; - UTS - Límite elástico - Alargamiento |
Sobrecubierta de polímero, Pebax ultrafino estándar, nailon, poliimida, FEP, polietileno
Bandas marcadoras; - Laser - Impreso - Aspereza de la superficie por medio de decapado químico para zonas de unión |
SOLUCIONES DE TRANSICIÓN |
COMPONENTES | RENDIMIENTO |
Libre de rebabas Biselado Soldadura de alambre Ensanchado Ranura y remache Tierra |
Componentes microsoldados
Componentes termoplásticos moldeados por inserción |
Geometrías de corte perfiladas por láser para: - Flexibilidad - Par - Compresión |
CAPACIDADES DEL LABORATORIO DE CIENCIA DE MATERIALES

CAPACIDADES DEL LABORATORIO DE CIENCIA DE MATERIALES
Nuestro laboratorio de materiales de última generación está equipado con equipos de caracterización avanzados y cuenta con un equipo de experimentados metalúrgicos, científicos de polímeros y materiales. Ejemplos de actividades de investigación incluyen la investigación, el desarrollo y la mejora de la microestructura a escala fina de materiales tecnológicamente importantes. A través de este trabajo, el equipo desarrolla materiales innovadores para soluciones avanzadas de dispositivos de administración.
Servicios de Ciencia de Materiales
Además, el personal del laboratorio ofrece consultoría de materiales tanto a ingenieros internos como a nuestros clientes. Se puede proporcionar una gama de servicios de ciencia de materiales que incluyen:
- Solución de material personalizado
- Investigación de estructuras o defectos
- Ensayos de tracción y compresión
- Prueba de resistencia de la columna
- Pruebas de flexión
- Pruebas de pliegues
- Prueba de microdureza
- Pruebas de seguimiento y empuje en 3 dimensiones

Los recursos técnicos incluyen: instalaciones metalográficas, microscopios ópticos de luz, un conjunto de microscopios electrónicos de barrido, una gama de instrumentos de prueba mecánica y capacidades avanzadas de tratamiento térmico.
INNOVACIONES TÉCNICAS

Tecnologías de plataforma innovadoras
para tu eje metálico y diseño de hipotubo
Pro X: el eje proximal definitivo.
Pro X es un subconjunto de eje proximal que ofrece el mejor diseño, servicio y modelo de costo para un catéter Rx. Este eje proximal de alto rendimiento ofrece características de diseño prémium al menor costo total y se fabrica en un entorno robótico, totalmente automatizado y de alto rendimiento.
PoleVault™: el hipotubo estándar de oro.
PoleVault™ es una solución hipotubo con hasta un 40 % de resistencia a los pliegues. Los hipotubos PoleVault™ están diseñados específicamente para optimizar el rendimiento del catéter, aumentando así la confianza de los médicos en tu producto, reduciendo el riesgo del paciente y maximizando los ingresos del catéter.
MICROFLEX: un tubo micrometálico altamente flexible >0.013 in.
El micro hipotubo MICROFLEX está desarrollado específicamente para el tratamiento mínimamente invasivo de la vasculatura más pequeña del cuerpo, incluida la neurorradiología intervencionista, y está disponible en dimensiones de 1f o menos. La construcción de una sola pieza brinda al médico una experiencia de usuario coherente, es completamente personalizable, lo que presenta posibilidades de diseño ilimitadas y el diseño de una sola pieza también maximiza los márgenes del producto final al disminuir los costos de ensamblaje y componentes.
Archivo técnico
Disponible para descargar: una serie de informes técnicos y publicaciones de la industria escritas por nuestros expertos técnicos. Descárgalos para obtener más información sobre el diseño y desarrollo de hipotubos.