Electrocirugía
Especializada en soluciones integradas, TE construye, suministra energía, brinda capacidades de detección y proporciona conexión a los dispositivos electroquirúrgicos. Socio de elección de los principales proveedores de dispositivos electroquirúrgicos, estimamos que la tecnología de TE permite realizar más de 10 millones de cirugías al año.
En TE, el objetivo de nuestros ingenieros es hacer que los instrumentos quirúrgicos tradicionales sean más inteligentes, más exacta y precisa. Con esta precisión se obtiene un tiempo de recuperación más corto para los pacientes y un tiempo quirúrgico más rápido para los médicos. Esto se puede lograr mediante la conexión del dispositivo, del médico y del paciente, a través de la conectividad, la inteligencia y una claridad visual superior.
En cuanto a los dispositivos médicos utilizados en cirugías, una de nuestras aplicaciones es la de fuentes de energía al dispositivo para los cortes, la coagulación y la disección de tejidos u órganos. Por ejemplo, en TE somos expertos en el diseño y la fabricación de dispositivos de grapado y sellado con suministro de energía, gracias a fuentes de alimentación para una cirugía precisa.

Competencias básicas
- Pieza de mano y terminación del cable distal
- Cable quirúrgico reutilizable
- Conector proximal
- Tubos y ejes
- Pruebas eléctricas y mecánicas