Transductores de presión de ROV/AUV/UUV
TE Connectivity (TE) fabrica transductores de presión para aplicaciones de ROV con un conector de acoplamiento en húmedo sumergible.
Se puede realizar una medición del nivel submarino usando un sensor de presión. Por lo general, un ROV (vehículo operado a distancia) se baja al océano con el puerto de presión instalado dentro de un recinto, conectado a un circuito hidráulico o completamente expuesto al agua de mar. A medida que el ROV se sumerge, se ejerce presión del agua o presión hidráulica sobre el diafragma del sensor de presión. Cuanto más profundo se sumerge el sistema, mayor es la presión. Al calcular la densidad del agua salada a 1,025 (o 2,5 % más densa que el agua dulce a 4 °C) se puede establecer una correlación entre la presión y la señal de salida para medir la profundidad del equipo.

CONSIDERACIONES SOBRE EL MATERIAL DEL SENSOR
En los sensores de presión sumergidos en agua de mar se deben tener ciertas consideraciones mecánicas para que sobrevivan a ese entorno. Debido a que el agua de mar es corrosiva, se debe evaluar el material del sensor. TE incluye un sensor con todas las piezas húmedas de acero inoxidable 316L, incluido el elemento sensor de presión, la carcasa y la conexión eléctrica. Con un menor contenido de oxígeno en las profundidades del océano y el movimiento continuo del agua, las picaduras y grietas son mínimas. Cuando se retira el equipo, se introduce oxígeno de la atmósfera y comienza el proceso de corrosión. Con un mantenimiento adecuado (lavando el equipo, incluido el sensor), el sensor sobrevivirá.

SENSORES PERSONALIZADOS
Además, se pueden diseñar los sensores para integrarse en el circuito hidráulico. En ciertas aplicaciones, la conexión del proceso se enrosca en una línea hidráulica con el lado opuesto del diafragma expuesto a un fluido hidráulico no conductor. Esto esencialmente hace un transductor de presión diferencial, mide la presión hidráulica en relación con el fluido.