![Tren austríaco en la montaña](/content/dam/te-com/images/energy/global/story-hero-rendition/Wildlife/energy-WAP-CaseStudy-hero1.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Caso práctico
La protección está en nuestra naturaleza
TE Connectivity (TE) apoya a ÖBB, Austrian Federal Railways, preservando una especie de búho amenazada de una descarga eléctrica fatal al tiempo que evita cortes de energía en su red con productos robustos, confiables y fáciles de instalar de la serie de protección de vida silvestre y activos de Raychem.
Pioneros en la protección de la vida silvestre y los activos
Para contribuir a la conservación de los búhos poco frecuentes, ÖBB tomó la iniciativa de aislar los 50 kilómetros de postes de energía afectados para proteger a las aves rapaces de descargas eléctricas fatales y, a su vez, eliminar los cortes en la red.
Como pionero y líder en la industria de protección de distribución de energía, TE Connectivity pudo ofrecer una solución confiable para proteger tanto la vida silvestre como los activos.
El desafío
Debido a las difíciles condiciones ambientales en esta región caracterizada por fuertes nevadas, ÖBB estaba buscando cubiertas aislantes que pudieran soportar altos niveles de humedad y variaciones de la temperatura. Para este proyecto, la fiabilidad fue la característica más importante.
Las soluciones tenían que proporcionar un aislamiento completo para evitar cortocircuitos que causaran daños a la vida silvestre y a los sistemas de la empresa de servicios públicos.
16800
Cubiertas de aves solicitadas
500 km
de vía aislada
650
Parejas de búhos que se preservan
La solución
Sobre la base de décadas de experiencia, los expertos de TE ofrecieron una solución de protección de vida silvestre y activos que cumple con los desafíos técnicos y ambientales del cliente:
- Cubiertas de protección de aves BCIC rojas Raychem de TE
- Pruebas en el lugar de las cubiertas de aves en los aisladores del cliente realizadas por los ingenieros locales de TE
ÖBB observó una reducción significativa en la tasa de fallos a lo largo de la línea protegida de 50 km, y por lo tanto decidió ampliar la aplicación de cubiertas protectoras a 10 veces más que durante el proyecto inicial: pasar de 50 km a 500 km en 5 años.
El resultado
Gracias a las cubiertas de aves comprobadas, resistentes y versátiles, TE ayuda a ÖBB a eliminar con éxito los cortes de suministro eléctrico en su red, lo que garantiza un mejor servicio para sus clientes, al tiempo que protege a los búhos en peligro.
El diseño inteligente de las cubiertas de distribución que se colocan con una pértiga, permitió la instalación rápida y fácil de los productos sin requerir ningún tipo de formación del cliente.