Soluciones para un flujo de energía continuo en las redes eléctricas del ferrocarril y el metro.
Ver grabaciónCon megatendencias como la urbanización, la digitalización y la globalización, además de los cambios demográficos que impulsan una mayor demanda de movilidad, se espera que la actividad en el transporte ferroviario se duplique con creces para el año 2050. Y, no solo eso, el ferrocarril es el único medio de transporte ampliamente electrificado, lo que crea una necesidad aún mayor de productos confiables y de alta calidad que respalden y faciliten la electrificación.
Para mantenerte al día con la demanda y garantizar la seguridad de tus pasajeros, necesitas soluciones de conectividad duraderas y de alto rendimiento en las que puedas confiar. TE cuenta con una sólida gama de soluciones ferroviarias, del metro y de conexión a la red que está diseñada para tolerar entornos hostiles y es altamente confiable y de calidad. Nuestras soluciones ayudan a minimizar los cortes de energía y las interrupciones del servicio con instalaciones rápidas y asistencia técnica cuando la necesitas durante el periodo de menos impacto.
35+
años de vida útil de los conectores para catenaria SIMEL instalados
60+
años de experiencia en la conexión de redes eléctricas
Tenemos una amplia y reconocida trayectoria como proveedores de soluciones de conectividad para el ferrrocarril y el metro eléctricos, que son duraderas, de alto rendimiento y toleran entornos diversos y hostiles. Nuestra confiable gama cuenta con accesorios para cables Raychem, conectores mecánicos SIMEL, pararrayos Bowthorpe EMP y aisladores y soluciones para la protección de la vida silvestre y las instalaciones eléctricas Raychem que permiten un flujo de energía continuo, incluso para los trenes de alta velocidad.
Contamos con entrega rápida y servicios de instalación a pedido. Estamos conscientes de la importancia del servicio ininterrumpido, así que nuestro personal de servicio de campo está preparado para brindar asistencia en muchos lugares durante un intervalo de tiempo pequeño y de menor impacto. También tenemos los recursos y la experiencia para proporcionar soluciones personalizadas con la asistencia del personal de ingeniería: colaboraremos contipo para desarrollar productos con los que puedas superar tus desafíos.
Descubre hoy mismo cómo puedes beneficiarte de nuestros servicios de consultoría y nuestras soluciones y experiencia especializadas en la conectividad para el ferrocarril y el metro.
Nuestros expertos dominan el idioma local y están disponibles para viajar a tus instalaciones para entender mejor tus desafíos y recomendar las soluciones más adecuadas.
Tus necesidades son únicas. Nuestro equipo de ingenieros colaborará contigo para crear soluciones personalizadas que se adapten a tus requisitos específicos.
Sometemos nuestras soluciones a varias rondas de rigurosas pruebas en laboratorios acreditados para garantizar que cumplan con tus altos estándares de calidad, eficiencia y confiabilidad.
Te ayudaremos a sacar el máximo partido de tus productos mediante la capacitación sobre instalaciones personalizada y la evaluación de competencias para ayudar a mejorar la precisión en la instalación.
Descarga nuestra folleto de la línea de productos para el ferrocarril y el metro. Este recurso proporciona una breve descripción de varios de nuestros productos y una ilustración de dónde están instalados.
Nuestras terminaciones termocontraíbles y contráctiles en frío de Raychem toleran la tensión eléctrica a largo plazo. So fáciles de instalar y muy confiables gracias a nuestra ciencia de materiales.
Nuestros conectores separables de cono interno y externo Raychem son fáciles de instalar, compactos y adaptables a la mayoría de los tipos de cables para reducir el tiempo y los costos de instalación.
Nuestras cubiertas Raychem están diseñadas para eliminar muchas causas de descargas y fallas inoportunas. Su aislamiento es de alta calidad ya que están fabricadas con materiales Raychem especialmente formulados para aplicaciones ferroviarias.
Contamos con sólidas soluciones de conexión y de protección de la vida silvestre y las instalaciones eléctricas para tu subestación. Se pueden instalar en tu subestación nueva o reacondicionada para mejorar el rendimiento.
Nuestra amplia gama cuenta con péndolas de catenaria portadoras de corriente SIMEL, conectores de derivación, aisladores Raychem, soluciones profauna y para la protección de las instalaciones eléctricas Raychem y pararrayos Bowthorpe EMP. Están probados en la práctica, tienen una larga vida útil y los diseños personalizados están disponibles a pedido.
Nuestra amplia gama de conectores de puesta a tierra, de perno fusible y de compresión están diseñados para una instalación rápida y sencilla, son resistentes a la corrosión y ayudan a eliminar las fallas de la puesta a tierra.
Nuestra gama de aplicaciones para instalaciones en techo hace posible la interacción optimizada y la interoperabilidad de varios componentes de alta tensión cuyo uso en los ferrocarriles ha sido aprobado.