Nuestro sitio web detectó que estás utilizando un navegador que no es compatible y te impedirá acceder a ciertas funciones.
Te recomendamos ampliamente que actualices tu navegador para usar la versión más reciente.
Productos
BNC Conectores
para Comunicaciones de datos
Los conectores AMP BNC son conectores coaxiales de RF que cuentan con un acoplamiento de bloqueo en bayoneta que proporciona una conexión y desconexión confiable y rápida de las conexiones coaxiales. Diseñados para comunicaciones de datos, nuestros conectores BNC están disponibles como sellables o no sellables, y ofrecemos tipos de montaje de conector de montaje en cable (suspensión libre) y montaje en panel. Elija entre el rango de temperatura de funcionamiento de -65 °C a 165 °C o de -55 °C a 85 °C. Nuestra gama incluye conectores BNC de estándar militar.