Nuestra gama de sensores de velocidad incluye sensores de velocidad estándar y personalizados para numerosas industrias. Ofrecemos seis plataformas tecnológicas: corriente de Foucault activa, corriente de Foucault pasiva, efecto Hall, principios de reticencia variable, tacómetros y sistemas de diagnóstico. Nuestros sensores de velocidad tienen diseños que pueden medir desde -40 °C hasta 300 °C de pico y tienen un diseño eléctrico robusto para soportar perturbaciones de EMC y EMI. Nuestros sensores de velocidad están disponibles con múltiples canales en una sola carcasa, tienen electrónica configurable e inteligente con diagnóstico de temperatura y sensores, tienen diseños que son adecuados para objetivos ferromagnéticas y objetivos de baja conductividad como aluminio y titanio. Ofrecemos carcasas personalizables en metal y material termoestable y termoplástico sobremoldeado, así como tipos de conectores y conjuntos de cables personalizables.