Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Condiciones de resistencia nominal (máx.) :
9.19 Ω/1000 pies a 20 °C
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor :
0.94 mm [ .037 in ]
-
Diámetro externo de cable :
1.47 mm [ .058 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG):
32
-
Calibre del cable (AWG):
20
Otro
-
País de origen del producto :
EE. UU.
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
-
Número de alambres :
19
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Especificaciones 55
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-65 – 200
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor :
Cobre recubierto de plata
-
Color del cable (base) :
Rojo