Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del producto :
Cilíndrico
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Bornera
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
10.5 – 28
Características del cuerpo
-
Material de caja :
Aluminio
-
Configuración de conductor :
Núcleo independiente
Dimensiones
-
Diámetro del producto :
26.67 mm [ 1.05 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
4 – 20 mA
Estándares de la industria
Otro
-
Error de linealidad (rango completo) (%):
±.5 – ±1.25