Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Grosor del aislamiento del cable (in):
.009
-
Rango de diámetro de conductor :
2.24 mm [ .088 in ]
-
Diámetro externo de cable :
2.62 mm [ .103 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG):
28
-
Calibre del cable (AWG):
12
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
-
Número de alambres :
37
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
MIL-DTL-22759
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-65 – 150
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor :
Cobre recubierto en estaño
-
Color del cable (base) :
Verde
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme