Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición :
Codificador de cable PT9600
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo :
5080 mm [ 200 in ]
Condiciones de uso
-
Precisión (% of FS):
±0.04
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Otro
-
Repetibilidad (% of FS):
.02
-
Accionamiento por codificador :
Sí
-
Cables de medición :
Acero inoxidable desnudo
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
Características del cuerpo
-
Material de caja :
Aluminio
Estándares de la industria
-
Grado IP :
IP68, IP67
-
Aprobación para zonas de riesgo :
No