Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición :
Serie de uso rudo PT9
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo :
1905 – 13970 mm [ 75 – 550 in ]
Otro
-
Repetibilidad (% of FS):
.02
-
Accionamiento por codificador :
No
-
Cables de medición :
Todo de plástico, Acero inoxidable revestido de nailon, Acero inoxidable desnudo
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
Características del cuerpo
-
Material de caja :
Acero inoxidable, Aluminio
Estándares de la industria
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]