Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión :
Abrazadera para cable
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
6, 8, 14, 20, 21
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Material primario del producto :
Aluminio
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros del haz de cables :
0 – 19.3 mm [ 0 – .76 in ]
Condiciones de uso
-
Compatible con el estilo del conector :
Conector macho, Receptáculo
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Estándares de la industria
-
Grado de protección :
IP6K9K
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí